该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 产品形状 : 圆柱形

电气特征

  • 电阻值 (Ω): 5K

  • 输入电压(最大值) (VDC): 25

  • 电刷工作电流(最大值) (mA): 1

主体特性

  • 外壳材料 : AL

  • 产品重量 (g): 500

尺寸

  • 产品直径 (in): 1.38

  • 全冲程范围 : 500 mm [ 20 in ]

  • 可重复性 (mm): .01

使用环境

  • 工作温度范围 : -30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]

操作/应用

  • 运行速度 (in/sec): 200

  • 抗振性 : 10G's, 10 – 2000Hz

行业标准

  • IP 等级 : IP65

其他

  • 线性 (%): .05

  • 寿命 (Cycles): 50000000

产品合规性