该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 传感器封装 : Industry Housing

  • Interface Signal Type : Analog

结构特性

  • 电气连接 : Connector Plug MIL

电气特征

  • Supply Voltage (VDC): 10 – 30

  • 模拟接口 (mA): 4 – 20

主体特性

  • 产品方向 : 水平

尺寸

  • 测量范围 (°): 0 – 45

  • Housing Width (mm): Up to 120

  • Accuracy (°): up to +/- .5

  • 分辨率 (°): 最多 +/- .01

使用环境

  • 工组温度范围 (°C): -40 – 85

  • 测量原理 : 电位器

行业标准

  • IP 等级 : IP68

其他

  • 测量轴 : 单轴

产品合规性