该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 有嘴 :

  • 粘合要求 : 粘合剂预涂膜

主体特性

  • 主要产品材料 : 耐流体改性弹性体

  • 材料代码 : 25

  • 材料系统代码 : 25

壳体特性

  • 主体方向 : 直角

尺寸

  • 兼容电缆直径范围 : 9.4 – 19 mm [ 9.4 – 20 in ]

  • 原始内径(最小值) : 11 mm [ .43 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -75 – 150 °C [ -103 – 302 °F ]

  • 电阻保护 : 高温下长期暴露在液体中

行业标准

  • 与已批准的标准产品兼容 : VG95343 部件 6、7、8 和 9

其他

  • 模制部件形状代码 : 224

  • 粘合剂代码 : 225

产品合规性