该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 连接器后盖产品种类 : 加固型

  • 连接器后盖产品类型 : 尾附件

  • 端接器件类型 : Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环

  • 包括端接装置 : TR10AI

主体特性

  • 主要产品颜色 : 草绿色

  • 主要产品材料 :

  • 主要产品电镀材料 : 镉(AMS-QQ-P-416,II 型,3 类)

壳体特性

  • 主体方向 : 直式

  • 与连接器形状兼容 : 圆形

尺寸

  • 产品长度 : 26.5 mm [ 1.04 in ]

  • 兼容电缆直径范围 : 7.9 – 12.7 mm [ .313 – .5 in ]

  • 电缆入口直径 : .2 – 15.9 mm [ .01 – .63 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

  • 耐盐雾性 (Hr): 500

操作/应用

  • 与连接器外壳尺寸兼容 : H, 23

行业标准

  • 连接器详细规格编号 : D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47

其他

  • 连接器接口规格 : MIL-DTL-38999 系列 III/类 C、F、K、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 C、F、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 C、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 F、W

  • TE 连接器接口代码 : 40

  • 入口尺寸代码 : 10

产品合规性