该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 产品形状 : Cylindrical

结构特性

  • 电气连接 : Leads

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 3

信号特征

  • 励磁频率 (kHz): 2 – 20

主体特性

  • 外壳材料 : 不锈钢

  • 弹簧回弹式 : 分离式铁芯

尺寸

  • 产品直径 : 9.52 mm [ .375 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • 环境规范 : 水下 10,000 PSI

其他

  • Linearity Error (Full Range) (%): ±.25

产品合规性