该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 产品形状 : 圆柱形

结构特性

  • 电气连接 : 引线

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 3

信号特征

  • 励磁频率 (kHz): .4 – 3

主体特性

  • 外壳材料 : 不锈钢

  • 核心配置 : 分离式铁芯

尺寸

  • 产品直径 : 20.6 mm [ .812 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]

行业标准

  • IP 等级 : IP61

其他

  • 线性误差(全量程) (%): ±2

产品合规性