该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

产品类型特性

  • 产品形状 : Cylindrical

结构特性

  • 电气连接 : Shielded Cable

电气特征

  • Supply Voltage Range (V): 3

信号特征

  • 励磁频率 (kHz): 2.5 – 10

主体特性

  • 外壳材料 : High Carbon Steel

  • 弹簧回弹式 : 弹簧回弹式

尺寸

  • 产品直径 : 9.5 mm [ .374 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : 5 – 60 °C [ 41 – 140 °F ]

行业标准

  • IP 等级 : IP60

其他

  • Linearity Error (Full Range) (%): ±.2

产品合规性