该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

结构特性

  • 电气连接 : 6 针连接器

电气特征

  • 电源电压范围 (V): 3

信号特征

  • 励磁频率 (kHz): 2.5

主体特性

  • 外壳材料 : 不锈钢

  • 核心配置 : 分离式铁芯

尺寸

  • 产品直径 : 19.05 mm [ .75 in ]

使用环境

  • 工作温度范围 : -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

行业标准

  • IP 等级 : IP68

其他

  • 线性误差(全量程) (%): ±.25

产品合规性