该产品目前暂无库存。如需了解库存或其它产品信息,请与我们联系。

文档

产品图纸

数据表/目录页

产品规格

规格特性

请查看产品文档,或 联系我们 以了解最新的机构审批信息。 

 

请注意:所有产品设计活动都应参照产品图纸。 

产品类型特性

  • 墙面类型 : 双壁

结构特性

  • 粘合要求 : 粘合剂预涂膜

  • 修改 : C1

主体特性

  • 主要产品颜色 : 透明

  • 灵活性 : 半刚性

  • 主要产品材料 : 交联聚烯烃

  • 收缩率 : 4:1

  • 内衬类型 : 粘贴

  • 密封剂类型 : 抗焊剂

尺寸

  • 产品长度 : 50 mm [ 1.97 in ]

  • 壁厚 :

  • 兼容电缆直径范围 : 5.7 mm [ .22 in ]

  • 原始内径(最小值) : 5.7 mm [ .224 in ]

  • 收缩后内径(最大值) : 1.3 mm [ .051 in ]

  • 恢复的壁厚(标称) : 1.2 mm [ .047 in ]

使用环境

  • 电阻属性 : 受限浸入保护, 溅湿保护, 潮湿/喷溅防护

  • 流体阻力类型 : (ATF) 自动变速器油, 制动液, 助力转向液, 发动机冷却液, 发动机清洗剂, 柴油, 水, 润滑油

  • 可燃性要求 : 阻燃

  • 工作温度范围 : -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

操作/应用

  • 机械阻力 : 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体

识别标记

  • 已标记 : 编号 1

行业标准

  • 与机构/标准产品兼容 : UL

  • UL 等级 : 获得认可

产品合规性