助力下一波卫星星座设计浪潮开创一个大胆创新的时代,以构建具有成本效益的太空解决方案和全球连接。
现在,大量近地轨道 (LEO) 卫星覆盖了我们的大气层,永远改变了全球语音和数据通信的未来。在这个领域,TE Connectivity (TE) 通过将可靠性、性能、成本和时间与坚固耐用的商用现成 (COTS) 解决方案及太空级解决方案相结合,引领行业发展。
您不必花钱去太空。在实现人类互连的目标中,太空可能是一个令人兴奋的前沿领域,但它也是一个新兴的商业市场。TE 产品组合中的 COTS 解决方案在成本效益和高性能之间取得了完美平衡,可支持高速数据传输,能够助力您在太空业务中取得成功,而不会增加预算负担。
当地面防务依赖于卫星提供的情报时,请选择 TE。我们广泛的太空级兼容连接解决方案组合可为现代防务任务提供强大支持。盒内和盒到盒解决方案重量轻、带宽高,专为 LEO 和地球同步赤道轨道 (GEO) 卫星系统而设计。
空用 C5ISR 套件通过强固型连接器、导线、电缆、线束解决方案、继电器、端子、配电解决方案和传感器,提供数据和电源连接。TE 产品符合全球公认的 VITA 46 VPX 标准,能够生产基于此标准的领先 SpaceVPX (VITA 78) 连接器。
TE 产品在严苛的太空环境中树立了可靠、耐用的地位。无论您是需要互连、导线、光纤、线束材料还是识别产品,我们的产品组合都能提供助力卫星子系统技术发展所需的低成本、可扩展的 COTS 解决方案。
“通过让我们面向消费领域的 STRADA Whisper 连接器解决方案满足卫星连接要求,我们成功地以超值的价格满足了高速可靠的数据需求。”
- 在太空领域工作的 TE 客户经理 Everett Pitts
探索构成子系统的元件,这些子系统能够帮助低地球轨道卫星在我们上方不到 1,000 公里的地方旋转,让地球同步赤道轨道卫星在我们上方 36,000 公里的地方旋转。
太空应用领域经常使用哪些类型的连接解决方案?
公共太空连接解决方案包括高性能连接器、线缆系统、线束解决方案、继电器、端子和传感器。这些元件经过专门设计,可满足太空任务的严格要求。
C4ISR 应用在太空任务中的作用是什么,它们如何依赖连接解决方案?
C4ISR 系统或应用对执行太空任务至关重要,因为它们能够提供基本的通信和数据处理能力。连接解决方案通过确保可靠的数据和电源连接,使这些套件能够有效运行。
在为任何任务选择太空连接解决方案时,有哪些关键考虑因素?
在选择太空连接解决方案时,辐射耐受性、重量限制、带宽要求以及与空间标准(如 VITA 78 SpaceVPX)的兼容性等因素至关重要。此外,在严苛太空环境中的可靠性和耐用性也至关重要。
是否有针对防务太空应用的具体标准和协议?
有,您需要采用一些标准(例如 VITA 78 Space VPX、MIL-STD-1540 和 MIL-STD-1553)来管理空间连接元件的设计和性能。这些标准能够确保空间系统的互操作性和质量。