Sensor-wind-turbine

清洁能源

风力发电机

能源在促进经济强劲发展的同时,
也造成了世界的环境问题。
蓝天+白云,还是雾霾+口罩?
这不是个选择题,
清洁能源的应用已然成为必然趋势。

 对于大部分行业来说,能源的消耗带来了经济的发展,人们在今天也同样意识到使用能源所带来的副产品已造成了全球的环境问题。幸运的是,商业和政府对于再生能源产业的推行给予了大力支持, 以在过去十年间蓬勃发展的风电为例,清洁能源明显地成为了替代性能源。遍及全球的商业和政府部门都在不断地寻找在不影响经济发展的同时,对环境影响最小的方法。可以明确的是,清洁能源的发展是其焦点之一。

  1. 传感器用于风力发电机

想知道我们的传感器如何用于风力发电机吗? 打开视频,先睹为快!

Wind-App

TE Connectivity传感器助力无人值守。  近年来,风力发电是一种快速发展的可再生能源。它是一种清洁且可持续的能源。2015 年底,全球累计风力涡轮机装机容量比上年增长了 17%。由于风力涡轮机是一种无人值守的现场设备,风力涡轮机的安全运行和设备的健康状况备受关注。泰科电子(TE)提供的传感器解决方案被广泛应用于各种监测系统中。我们的振动传感器、速度传感器和温度传感器凭借其卓越的性能和可靠性,提供了多种实时且精确的检测数据,使工程师能够进行高效的设备监测和维护,并最大限度地提高风力涡轮机的经济效益。

安全,清洁和可再生性, 太阳能被期望在2025年取代煤成为最具性价比的能源来源。由于太阳能光伏板是太阳能量收集的关键部分,太阳能面板开发中所使用的传感器的稳定耐用性就显得尤为重要,因为它们需要经受长期的烈日,风雨和尘土的考验。

TE可以助您一臂之力。我们的倾角传感器用于太阳追踪,测量反馈太阳能光伏板的转动角度,以达到显著增强能量收集并转换的目的。

TE的DOG2系列位置传感器具有大角度,高精度,更长期的野外使用寿命,更有易于安装使用的RS485 RTU接口,为业内太阳能生产企业广泛认可。

需要帮助来设计您的传感器解决方案?

我们与客户密切合作,致力于通过新的创造性方式解决当前最大的应用挑战。我们每天都按照客户的严格规范设计定制传感器。凭借专业的全球性团队和专门的工程设计,如果您正在进行的设计需要使用传感器?我们乐于为您提供帮助。请点击下面的链接来提交您的问题,我们可以帮助您在广泛的行业和应用中开发符合您创意需求的定制解决方案