船舶与海洋工程

案例研究

严苛环境下的测试

在有限的时间内设计、测试并加工制造出大量耐火电缆接头,同时还要满足安装快速简单的要求。

背景

对于海洋设备和产品而言,北海的运行条件极其严苛。北海在夏季月份的平均温度为 17°C,而在狂风暴雨频发的冬季,平均温度只有 6°C,平均盐度为每升海水含盐 34-35 g。

挑战

北海易发风暴潮,这种近海水面上升的现象与低压天气系统有关,主要由压迫海面的强风导致。TE 瑞侃的挑战是在有限的时间内设计、测试并加工制造出大量耐火电缆接头,同时还要满足安装快速简单的要求。

解决方案

TE 实施了一套加速开发计划,用以设计、测试并加工制造各种加固型高性能耐用产品。通过该计划,TE 成功开发出了各种用于控制、通讯和电源电缆的耐火型低电压和中电压接头,满足了客户严格的规范要求。

结果

这些经过专门设计的 TE 解决方案自安装以来已持续使用 40 余年,用事实证明了自己的适应力和可靠性!

 

40+

多年运营

35 g

每升海水中的含盐量