挤塑管
医用级挤塑管是确保医疗器械完整性和安全性的重要元件。TE 为医疗器械制造商提供高效挤塑管,这些制造商希望在冠状动脉、外周和神经血管设备的尺寸限制内提供先进的功能。
我们的管材在各种定制尺寸和配置方面能够提供卓越的生物相容性,具有一系列温度灵敏度,可用于形态与功能的高精度配对。 我们在气候控制条件下提供充分的精密工程挤塑管库存,帮助您快速满足器械制造需求。
性能注意事项
医用级挤塑管是确保医疗器械完整性和安全性的重要元件。 专业的设计和制造确保医疗专业人员可以依靠这些挤塑管进行准确的诊断、有效的治疗以及提高患者诊疗效果。为了确保患者在所有应用中的安全,必须考虑挤塑管的功能方面,包括:
- 柔性和刚度:在柔性和刚度之间找到适当的平衡取决于该器械的具体医疗应用和预期用途。挤塑管必须足够柔软以提供患者舒适度和导航便利性,但也要足够坚硬以提供器械稳定性和形状保持力。
- 推送性:较硬的挤塑管可提供更好的推送性和可控性,这对于血管成形术或支架置入等手术中使用的器械至关重要。当需要在人体血管内精确操纵挤塑管时,刚性有助于实现这种控制。
- 抗扭结性:扭结会阻碍医疗器械的功能,并可能导致并发症。柔性管不易扭结或折叠,可确保流体或气体的连续和通畅流动。
- 润滑性:润滑的表面能够减少管道和身体组织之间的摩擦,使其更容易导航通过身体的通路。润滑性在包含挤塑管的医疗器械(如导管、导丝或内窥镜)的易插入性方面起着重要作用。这能够尽可能减少患者的不适感,并降低插入或取出过程中组织出现损伤或刺激的风险。
- 层压和回流能力:通过在层中组合不同的材料,层压或回流管可以实现性能平衡,例如阻隔保护、灵活性和结构完整性,这是单一材料无法实现的。
材料和规范
与 TE 合作的医疗器械 OEM 厂商 可以从一系列医用级挤塑管选项中进行选择,以及针对特定性能要求定制类型和混合材料。按时交付准确的挤塑管产品需要高运营效率和丰富的技术专业知识,例如:
库存
强大的形状和类型库存
我们的标准挤塑管配置包括单腔、多腔、凹凸、单丝、锥形、串珠和异形管。我们还可以根据您的特定医疗器械要求设计和制造定制配置。
类型 | 能力 |
---|---|
单腔 |
|
多腔 |
|
凹凸 |
|
单丝 |
|
异形管 |
|
材料
种类繁多的初级材料
精密应用需要有意识地选择特定元件材料,以实现出色的器械性能。选择我们的生物相容性热塑性聚合物和含氟聚合物可满足您对润滑性、温度敏感性、刚性、摩擦力和绝缘性的特殊要求。
添加剂
可增强功能的耐用的添加剂
在医疗器械中,通常需要在灵活性和易滑动性之间取得微妙的平衡。每个器械中使用的挤塑管都需要具有特定的属性,以满足特定使用环境的要求。TE 提供含有各种润滑添加剂(如 Propell、Mobilize 和 Everglide)的挤塑管,使您可以微调器械所需的柔性和摩擦力以获得最佳性能。
供应
受保护的供应链
在制造、装配和测试过程中,制造医疗器械所需的精度很少能够通过替换相应材料来实现。这就是为什么 TE 建立了一个广泛且持久的内部供应链,拥有超过 350 种树脂库存,并储存在气候可控的环境中。我们可以通过手头的各种精密材料快速高效地创建您的元件。无论您是想要制造导管、支架还是其他有精密管材要求的器械,TE 都有一个强大的材料清单来满足您的需求,或者为您的特定应用开始定制方面的对话。