发生了未知的系统错误
由于长时间闲置,您已退出 TE 官网登录状态。请重新输入您的 TE 官网登录信息。
分类搜索
跳过导航
登录以访问您的订单、收货地址、产品清单及更多功能。
我的工具
我们的网站检测到您使用的浏览器不受支持,这会阻止您访问某些功能。 我们强烈建议您升级到最新版本的浏览器。
向下滚动,深入了解我们的室外固定装置配件产品;我们易于安装的小巧终端和电源线滤波器可节省安装时间,并可集成到新的或现有的 LED 固定装置中。
CoolSplice 连接器是适用于室外应用的 IPx8 级直插式接头。导线端接十分便捷,只需将导线插入连接器的一端,然后按下带有一对标准钳的彩色编码按钮即可。
我们的 CPC 系列 1 电缆或面板安装连接器通过我们的标准 Multimate 端子,可实现在同一护套中应用多种信号和同轴电路的组合。护套有 4 至 37 位可供选择。
MP 标签专门用于设备标签、详细产品信息标签和序列号板,是固定装置配件的可靠选择。MP 可以耐受多种工业溶剂,同时保持出色的打印质量。本产品获得 UL 认证。
WV 标签提供对圆形、不规则或柔性表面的出色兼容性,非常适合用于固定装置标签。还可用于电线和电缆标识,包括可反复弯曲的扁平带状电缆。WV 耐油、耐温和溶剂和防水。
我们的 SlimSeal 小型系列连接器是一种防尘防水的 IP67 级连接器,提供两位和三位配置。坚固的按压释放型弹簧闩可帮助实现安全的连接器接合。不同的颜色便于识别和实现设计上的灵活性。
CORCOM FB 系列电源线滤波器专为在高达 277VAC 的应用中使用镇流器或驱动器的荧光灯和 LED 固定装置而设计。
我们的插线式接线端子是适用于电气安装的绝缘接头连接器。该免工具、插入式导线接头连接器适用于 22-12 AWG 实心电缆和绞线,易于安装以用于照明和其他配线应用。
驱动程序互连
详细了解我们广泛的易用的驱动程序互联,用于可靠地连接到您的驱动程序。通过线对线或线对板选项,我们的互连提供了设计灵活性和易用性。
轻型发动机互连
详细了解适用于轻型发动机互连应用的灵活解决方案,该解决方案能可靠地传输电力并集成现代 LED 灯中的元件。
室外照明解决方案
了解有关我们室外照明解决方案的更多信息。