行业和解决方案
灵活的产品选择
TE全面的产品组合包括先进可靠的连接器和组件,帮助客户应对由当前趋势所带来的挑战,并推动新一代电子产品的发展。
TE数据与终端设备事业部始终致力于为用户提供不断发展、更具连接性的生活。 我们广阔的市场触角覆盖各个行业及地区,提供从数据中心到电子设备在内的产品与解决方案,能够在行业趋势形成的初期迅速把握发展方向,并将其整合到标准产品设计中。也正因为如此,我们具备前所未有的创新性,帮助您更快响应、更敏捷且更灵活地应对需求。
空间节约型设计
高密度与小型化
空间有限且代价高昂,消费类和连接设备的尺寸日趋紧凑。对于服务器与机架解决方案而言,研发重点仍然是实现空间最大化。对于产品开发人员来说,唯一的选择就是在其设计中使用更小的连接器。因此,开发人员面对的挑战便是找到具有高性能与高可靠性的小型组件。TE数据与终端设备事业部率先将高密度和小型化概念引入电子产品市场。我们帮助客户制定并/或实施QSFP+、Mini-SAS HD以及USB-IF标准。
输入/输出
速度越来越快
速度与灵活性
在整个电子产品行业中,研发人员一直在努力实现以更快的速度传输更多数据这一目标。所有的公司都希望能够生产出高速系统和设备,使连接具备高可靠性与高性价比。TE久经市场考验的设计和广泛的分销网络为设计人员和制造商提供了快速创造并推出新一代高速产品所需的速度和灵活性。
无限连动
针对互连世界设计的连接器
当今的环境融合了云、物联网(IoT)、可穿戴技术、远程传感器和低功耗传感器,这一切必须通过某种方式实现连接。TE为输入输出(I/O)、消费类设备内部、线对板、板对板、电路保护、电源和插座连接提供解决方案,进而以低风险、高性能的产品及资源帮助设计人员将想法转化为现实,实现更广泛的通信网络连接。
电源是关键
更高电量,并始终通电
电子产品的运行速度变得更快、功能更强大,因而需要更强劲的电源支持,但随之产生的热量也更多。因此,设计人员需要使用在允许的发热范围内,占用最少空间并提供更多电量的新一代连接器。无论需要小型的、汇流排与电缆,或需实现热插拔与盲插等功能,TE灵活的解决方案几乎适用于任何设计。