应用
问: 什么是 Superseal 1.0 连接器?
答:TE Connectivity 的 Superseal 1.0 密封连接器配备电缆插头和 PCB 安装接头。Superseal 1.0 连接器适用于连接性能稍一下降就可能造成严重后果的严苛环境中的应用。
问: Superseal 1.0 连接器适用于哪些应用?
答:卡车、大巴、非公路、工程机械、农业、采矿、应急车辆、林业、休闲、船舶、摩托车
问: 何时应使用 Superseal 1.0 连接器?
答:Superseal 1.0 连接器可在发动机或变速箱上、护罩下、电动机控制器上、底盘上或驾驶室内提供卓越的可靠性和性能。Superseal 1.0 连接器可提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。Superseal 1.0 连接器专为满足严苛环境中日益增加的可靠印刷电路板应用需求而设计。Superseal 1.0 板端连接器提供 180° 或直角插针。还可选择多种锁扣装置选项和防呆设计结构。
主要特性
问: Superseal 1.0 连接器的主要特性是什么?
答:Superseal 1.0 连接器的主要特性如下所示:
- 可使用 1.0 mm 号端子(可达 15 安培)
- 1.25-0.50 mm2
- 26、34 和 60 位位数排列方式
- PCB 安装
- 矩形热塑性外壳
- 通过集成锁扣对配
- TPA 可确保端子装配到位并增强保持力
性能/规格
问: Superseal 1.0 连接器的工作温度范围是什么?
答:工作温度范围是 -40°C 至 +125°C
问: Superseal 1.0 连接器的耐用性如何?
答:连接端盖护套之后插接插头外壳,然后在摆动运动中向连接器施加 78.4 N 的力。共经历 25 个测试周期。
问: Superseal 1.0 连接器的绝缘电阻是多少?
答:最低为 100 兆欧姆。使用 500 伏特直流绝缘电阻表分别在邻近端子间、端子与接地端间进行测试。
问: Superseal 1.0 连接器的防水等级是多少?
答:符合 JIS D0203
问: Superseal 1.0 连接器的振动等级是多少?
答:在三个相互垂直的轴上各自进行测试。请参阅产品文档 108-78140 中的图 8。
问: Superseal 1.0 连接器的介质耐电压是多少?
答:在 1,000 伏特交流电或 1,600 伏特直流电下,邻近端子间、端子与接地端间没有出现长达 1 分钟的绝缘击穿。
材料
问: Superseal 1.0 连接器外壳是由什么材料制成的?
答:Superseal 1.0 连接器外壳是由坚固的热塑性材料制成的。
问: Superseal 1.0 连接器 TPA 是由什么材料制成的?
答:Superseal 1.0 连接器 TPA 是由坚固的热塑性聚酯制成的。
问: Superseal 1.0 连接器垫圈是由什么材料制成的?
答:Superseal 1.0 连接器垫圈是由硅橡胶制成的。