基本要求信息

我的 CoB LED 需要什么样的 LED 灯座? 
请参阅 应用规范 114-32208

 

光学元件离 LED 的发光面 (LES) 有多远?
我们的所有 LED 灯座都有光学元件着陆区,距离散热器 3.5 mm。与 LES 的距离为 3.5 mm 减去 LED LES 的高度。


LED 灯座是否含卤化材料? 
否,LED 灯座不含卤化材料

 

我可以获得 LED 灯座样品吗?如果可以,如何获得?
从我们的网站上可订购大多数产品样品。导航到某个零件号页面后,就会看到一个请求样品的按钮(如果适用)


对于某些 CoB LED,有多个灯座符合 规格 114-32208,首选哪一个呢?

首选零件都用 粗体显示

 

为什么会有首选和非首选 CoB LED 灯座?
因为随着新开发的推出,首选最新开发的产品。当大多数客户都转向新开发的产品后,旧产品将不再可用。通常,新开发的产品可向后兼容。

 

TE 的 LED 灯座是否符合 Zhaga 标准?
我们的所有圆形 LED 灯座都与 Zhaga 封装的螺距相匹配,也与高度相匹配。某些 Z50 LED 灯座通过 Zhaga 认证。


有些 LED 灯座用胶带来固定 CoB LED,有些则用弹簧夹,为什么?

来自不同供应商的相同外部尺寸的 CoB LED 具有不同的容差,有些太大了,无法使用弹簧夹。胶带解决方案则不受容差影响。