特性和优点
标准间距 FPC 连接器
问:您的互连需求是否有间距要求?
答:TE 提供引脚间距为 0.25mm 至 1.25mm 的 FPC 产品。
问:您的应用是否处于高振动环境中?
答:ZIF 版本的 FPC 互连具有更强的保持力,适用于高振动应用。
问:您是否需要更高的插接次数?
答:ZIF 版本的 FPC 互连允许通过使用致动器提供更高的插接次数。
问:在您的应用中,当柔性电缆接触到板端连接器时,柔性电缆接触焊盘是朝上还是朝下?
答:如果朝下,应使用底部接触件版本。如果朝上,应使用顶部接触件版本。
特性和优点
细间距 FPC 连接器
问:TE 可提供哪些针位?
答:我们仅提供奇数针位。除了产品矩阵中列出的针位,我们还能够在我们的 0.3mm 间距系列中提供 11 到 71 针位,并在我们的 0.25mm 间距系列中提供 11 到 61 针位(请参见此快速参考指南以了解这些系列)。
问:有角度的柔性印刷电路插入技术有什么优点?
答:如果能够以某种角度将柔性印刷电路插入和插接到连接器中,就可以在 PCB 上的任何位置安装 FPC 连接器,因为插拔过程中所需的连接器前部间隙大幅减少。
问:精细间距 FPC 产品采用何种包装?
答:所有商品均采用压花式卷带包装销售。然而,根据产品尺寸和针数的不同,包装数量可能有差异。
问:此产品系列的最小高度是多少?
答:在本指南内的商品中,最低高度是 0.9mm。
问:TE 的 FPC 连接器系列最大的竞争优势是什么?
答:根据我们的研究,我们的 FPC 连接器以市场上最小的外形之一提供同样的产品功能。我们的产品还提供独特的点按锁和更大的真空拣配区域。