应用
问: 什么是 DT 连接器?
答:德驰 DT 密封连接器设计用于线对线、线对板和线对设备应用。DT 连接器适用于连接性能稍一下降就可能造成严重后果的严苛环境中的应用。
问: DT 连接器适用于哪些应用?
答:卡车、大巴、非公路、工程机械、农业、采矿、应急车辆、林业、休闲、船舶、摩托车
问: 何时应使用 DTM 连接器?
答:德驰 DT 连接器可在发动机或变速箱上、护罩下、电动机控制器上、螺线管接口处、底盘上或驾驶室内提供卓越的可靠性和性能。DT 连接器可提供经过实地验证的可靠性和耐用品质。DT 的设计优势包括可选的法兰安装、多位位数排列方式、低成本及设计灵活性。DT 连接器让设计人员可在一个外壳内使用多个 16 号端子,且每个端子可承载 13 安培的持续电流。
主要特性
问: DT 连接器的主要特性是什么?
答:DT 连接器的关键特性如下所示:
- 可使用 16 号端子(13 安培)
- 14-20 AWG
- 2、3、4、6、8 和 12 位位数排列方式
- 线对线、法兰式或 PCB 安装
- 矩形热塑性外壳
- 通过集成锁扣对配
- 端子锁紧装置可确保端子装配到位并增强保持力
性能/规格
问: DT 连接器的工作温度范围是什么?
答:工作温度范围是 -55°C 至 +125°C
问:DT 连接器有多耐用?
答:接合和脱离 100 次后,无电气或机械缺陷。
问: DT 连接器的绝缘电阻是多少?
答:在 25°C 时最低为 1,000 兆欧姆。
问:DT 连接器的防水等级是什么?
答:IP68
问:DT 连接器的振动等级是什么?
答:三个相互垂直的平面各自在 10 至 2,000 Hz 的频率下承受 20 G 的正弦振动后,均无解锁或脱开情况,且均未出现任何机械或物理损伤。无超过 1 微秒的电气中断。
问: DT 连接器的介质耐电压是多少?
答:1,500 伏特交流电的泄漏电流小于 2 毫安。
问:DT 连接器的流体阻力如何?
答:连接器在暴露于工业应用中使用的大多数流体时未显示任何损伤。
问:DT 连接器的耐蚀性如何?
答:恰当接线和插接的连接在浸入三英尺深的水中也不会出现电子质量降低或泄露的情况。
问:DT 连接器的热循环规格是什么?
答:在 -55°C 至 +125°C 这一温度范围内经受 20 个测试周期后,无开裂、剥落或泄露情况出现。
材料
问: DT 连接器外壳是由什么材料制成的?
答:DT 连接器外壳是由坚固玻璃填充 PA 制成的。
问:DT 连接器垫圈是由什么材料制成的?
答:DT 连接器垫圈是由硅橡胶制成的。
问:DT 连接器端子锁紧装置是由什么材料制成的?
答:DT 连接器端子锁紧装置是由坚固玻璃填充 PBT 制成的。
问:DT 连接器母端接口密封件是由什么材料制成的?
答:DT 连接器母端接口密封件是由硅橡胶制成的。