应用

问:   什么是 AMP MCP 9.5 两位连接器?

答:    TE Connectivity 的 AMP MCP 9.5 环境密封两位连接器设计用于线对线和线对电路板应用。AMP MCP 9.5 两位连接器适用于连接性能稍一下降就可能造成严重后果的严苛环境应用。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器适用于哪些应用?

答:    卡车、大巴、非公路、工程机械、农业、采矿、应急车辆、林业、休闲和船舶

 

问:   何时应使用 AMP MCP 9.5 两位连接器?

答:    AMP MCP 9.5 两位连接器为底盘、变速箱、致动器和液压泵提供可靠性和性能。AMP MCP 9.5 两位连接器具有现场验证的可靠性和耐用品质。连接器采用具有宽工作温度范围的热塑性外壳以及硅胶材质的后部导线和接口密封件,因而可以经受极端温度和湿度条件的考验。该连接器采用集成滑锁实现插接,并使用集成辅助锁定装置确保端子装配到位并增强保持力。

主要特性

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的主要特性是什么?

答:    AMP MCP 9.5 两位连接器的主要特性如下:

  • 可使用 9.5 号端子(78 安培)
  • 10 mm² 导线
  • 直插式、法兰、密封法兰或 PCB 安装
  • 矩形热塑性外壳
  • 采用滑锁插接

性能/规格

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的工作温度范围是多少?

答:    工作温度范围是 -30°C 至 +100°C

 

问:   AMP MCP 两位连接器的耐用性如何?

答:    最高 10 次插接(镀锡)、最高 50 次插接(镀银),请参见各自产品规格了解其他详情。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的绝缘电阻是多少?

答:    根据 ISO 512-2 标准为 500 伏特直流电压。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的防水等级是多少?

答:    IP67 等级,连接器尾盖等级为 IP69K

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的防振等级是多少?

答:    外壳和端子没有物理损坏,没有功能性损毁;可能无法连接。每个方向(共 3 个方向)100h。参见产品规格 108-18809 获得完整的规格信息。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的介质耐电压是多少?

答:    根据 IEC 512-2-4a 标准,在 60 秒的 500V 交流、50 Hz 频率下,邻近端子间没有出现闪络或击穿。
 

 问:   AMP MCP 9.5 两位连接器的额定电压是多少?

答:    最高 28 伏特直流电压

材料

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器外壳是由什么材料制成的?

答:    AMP MCP 9.5L 两位连接器外壳是由坚固的玻璃填充 PBT 制成的。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器辅助锁是由什么材料制成的?

答:    AMP MCP 9.5 两位连接器辅助锁是由坚固的玻璃填充 PBT 制成的。

 

问:   AMP MCP 9.5 两位连接器密封件是由什么材料制成的?

答:    AMP MCP 9.5 两位连接器密封件是由硅橡胶制成的。