振动/加速度传感器
TE 的智能、高效和高性能传感器解决方案系列包括振动传感器。TE 为广泛的严苛环境应用设计和制造先进的加速度和振动传感器。
适用于严苛和恶劣应用环境的先进振动/加速度传感器。 TE 是全球领先的设计和制造加速度与振动传感器的供应商,其产品广泛应用于飞机设计和测试、汽车设计和测试、汽车安全测试、机械与结构监测以及赛车应用等不同领域。我们提供静态和动态响应型加速度传感器,以满足客户的多种应用需求。我们的传感器按照严格规范设计和制造,通常提供定制服务。我们与客户密切合作,致力于通过新的创造性方式解决当前最大的应用挑战。
应用和行业
振动/加速度传感器
- 航空航天和防卫
- 测试和测量
- 航空航天研究
- 赛车动力学与控制
- 发动机和悬架测试
- 假人内部测试
- 实车测试
- 台车测试
- 行人安全测试
- 飞行测试
- 颤振测试
- 地面振动测试
- 健康状态与使用监控系统 (HUMS)
- NVH 测试
- 传动系统开发
- 道路测试
精选产品
链接指向 TE 新收购的产品系列的网站
-
动态响应嵌入式加速度计
我们的板装压电式加速度传感器适合振动监测系统的嵌入应用。
-
放大器和电源
台式或机架式电源提供可调的输出电压和输入电源选项,带封装或嵌入式高性能放大器具有非常宽的工作温度范围。
-
电缆组件和配件
我们提供专门设计的电缆组件和配件,与传感器的电气和物理特性相匹配,从而实现传感器的最优性能。
-
安装配件
我们提供多种适合T加速度传感器的安装配件和适配器。
-
即插即用加速度传感器
具有静态和动态响应、宽测量范围和方便用户界面的封装加速度传感器。
定制传感器解决方案
-
与我们联系
我们与客户密切合作,致力于通过新的创造性方式解决当前最大的应用挑战。我们每天都按照客户的严格规范设计定制传感器。凭借专业的全球性团队和专门的工程设计,我们可以帮助您在广泛的行业和应用中开发针对您的创意的定制解决方案。
特色产品
加速度传感器 - 7101A型IEPE加速度传感器
-
7101A型IEPE加速度传感器
7101A是一款小尺寸高性能IEPE加速度传感器,采用环形剪切压电陶瓷晶体,动态量程从±50g到±1000g,适合高频振动和冲击测量,带宽可达10kHz。7101A采用全密封钛金属外壳,通孔安装,工作温度范围从-55°C到125°C。
现已加入 TE 家族
Measurement Specialties
-
Measurement Specialties
Measurement Specialties 公司是一家设计和制造传感器和基于传感器的系统的全球厂商,现已加入 TE。凭借面向多个行业和应用的广泛的传感器技术组合,TE 为客户提供一系列无以伦比的传感器解决方案。链接指向 meas-spec.com。