变速箱油压力传感器
质轻耐用的压力传感器能够在整个生命周期内提供极高的精度及符合 ISO 26262 标准的 ASIL 便用性。
October 18, 2016
全球连接和传感器解决方案领域的领军企业 TE Connectivity (TE) 今天宣布推出新型耐用变速箱油压力传感器。该新型传感器的重量只有 18 克,能够测量高达 100 bar 的压力,承受高达 200 bar 的峰值压力,且其破坏压力达到了 500 bar 以上。该传感器可提供误差不超过 ±2% 的精度。
作为安全相关产品,该传感器的标准版本符合汽车安全完整性等级 (ASIL) B 标准,如果需要,也可提供满足 ASIL C 要求的版本。这一新型产品进一步扩展了 TE 久经考验的变速箱传感器和平台产品组合。
TE 压力传感器部门全球产品经理 Thorsten Munzig 表示:“变速箱传感器必须在严苛的汽车环境中可靠地工作。我们的变速箱传感器在这方面已赢得了极好的声誉。通过仔细研读产品细节技术资料,您会发现,我们的新型变速箱油压力传感器具备这种能力。此外,该传感器也是数字传感器接口的理想选择。”
自动变速箱的效率和舒适性极度依赖于液压致动。应用包括标准自动变速箱 (AT),无级变速箱 (CVT) 和双离合器变速箱 (DCT)。传感器担负着时刻监测变速箱油压是否正常的重要职责。TE 耐用的变速箱油压力传感器专为此用途而设计,并可提供模拟或数字 SENT 信号。创新的半导体应变片借助 Krystal Bond 技术获得了极高的可靠性。因此,该传感器的过载压力达到了工作压力的两倍以上,使其能够承受压力峰值。该轻量级元件包装在钢制外壳中,可在 -40 摄氏度到 140 摄氏度的油浸环境中工作。
TE 产品连接您车内从新能源系统、信息娱乐系统到传感器技术的几乎每个电气功能。
关于 TE Connectivity
TE Connectivity(以下简称“TE”)总部位于瑞士,是全球行业技术企业,致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未来。TE 广泛的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证,持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。TE 在全球拥有逾 85,000 名员工,其中 8,000 多名为工程师,合作的客户遍及全球近 140 个国家。TE 相信“无限连动,尽在其中”。更多信息,请访问 www.te.com.cn 或关注 TE 官方微信“泰科电子 TE Connectivity”。