特色产品: 多位 FASTIN-FASTON 外壳

多位 FASTIN-FASTON 外壳

新型三位外壳,引脚间距为 7 mm,可用于压接型 250 系列 FASTIN-FASTON 插片和 FASTON 母端子。

August 01, 2018

介绍 TE 的新型三位外壳,引脚间距为 7 mm,用于压接型 250 系列 FASTIN-FASTON 插片和 FASTON 母端子。 新型线对线外壳满足灼热丝测试 750°C,无火焰以及 UL94 V-0 防火等级要求。 这些外壳用于室内空调以及需要三位线对线电源连接且倾向于整合人体工学解决方案(有助于加速装配)的类似应用中。

关于 TE Connectivity

TE Connectivity(以下简称“TE”)总部位于瑞士,是全球行业技术企业,致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未来。TE 广泛的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证,持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。TE 在全球拥有逾 85,000 名员工,其中 8,000 多名为工程师,合作的客户遍及全球近 140 个国家。TE 相信“无限连动,尽在其中”。更多信息,请访问 www.te.com.cn 或关注 TE 官方微信“泰科电子 TE Connectivity”。

了解更多详情