高压端子和连接器产品组合
TE Connectivity 扩展了其高压端子和连接器产品组合。TE 广泛的高压连接器和公端产品线包括在混合动力及纯电动汽车中所需的各种接口。
October 18, 2016
全球连接和传感器解决方案供应商TE Connectivity (TE) 今天发布其高压 (HV) 端子和连接器产品组合的扩展产品。凭借在汽车连接系统和高压电力领域积累的 50 多年的经验,TE 能够提供客户所需的连接,以安全、高效且可靠的方式实现可持续混合动力与电动交通这一愿景。
TE 广泛的高压连接器和公端产品线包括在混合动力及纯电动汽车中所需的各种接口。新开发产品和产品系列扩展包括:
AMP+ HVP 1100 HV 端子和连接器系统,经过专门设计,可提供高达 750V 的电压。它在 85°C 时具有高达 300A 的载流量,使用单芯屏蔽线,电缆范围为 35mm² 到 95mm²。与成熟的 HVA 280 和 HVP 800 系统类似,这个 1 位连接器和接头套装防误触,可安全触摸,并且集成了内部高压联锁 (HVIL) 机制,因而可缩小其封装尺寸。该系统有多个变型,能满足混合动力及纯电动汽车应用场合(如新一代电池和快速充电应用)的设计要求。
我们的 AMP+ HVP 800 HV 端子和连接器系统专为混合动力及纯电动汽车的动力系统中的主接口设计。2017 年将发布的一款全新的 1 位、防误触并可安全触摸的高压插头和接头套装将完善 HVP 800 产品系列。该系统具有高达 850V 的额定电压,在 85°C 时具有高达 200A 的载流量,适合用于 25mm² 到 50mm² 的单个电缆。其锁扣机制可确保即使在遭遇冲击和振动的情况下也能提供最佳性能。其接头也适合汇流条安装。应用场合包括电池、变频器和电机。
TE 的 AMP+ HVA 280 HV 端子和连接器系统包括防误触、可安全触摸的 2 位或 3 位中低电流插头和接头。全新的 2 位插头和接头能够承受严重程度 3 级的冲击(动力系统附近区域的应用)。接头具有可直接安装到印刷电路板 (PCB) 的插入式电源插片。HVA 280 插头、接头和直插式连接很适合用于多核心或单芯屏蔽线,并且最高可以达到 850V 的额定电压。它在 85°C 时具有高达 40A 的载流量,电缆范围为 2mm² 到 5mm²。这套完整的系统提供多个变型,能满足混合动力及纯电动汽车设备的设计要求。该系统还提供多个锁扣选件和一个集成的内部高压互锁回路,因此可缩小封装尺寸并支持灵活布设。它特别适合辅助应用场合,如空调压缩机、加热器或板载充电系统。
关于 TE Connectivity
TE Connectivity(以下简称“TE”)总部位于瑞士,是全球行业技术企业,致力于创造一个更安全、可持续、高效和互连的未来。TE 广泛的连接和传感解决方案经受严苛环境的验证,持续推动着交通、工业应用、医疗技术、能源、数据通信和家居的发展。TE 在全球拥有逾 85,000 名员工,其中 8,000 多名为工程师,合作的客户遍及全球近 140 个国家。TE 相信“无限连动,尽在其中”。更多信息,请访问 www.te.com.cn 或关注 TE 官方微信“泰科电子 TE Connectivity”。