• Русский

TE Connectivity в России

Решения для отрасли

  • Авиакосмическая, оборонная и морская промышленность
  • Авиакосмическая, оборонная и морская промышленность
    Aerospace, Defense and Marine
    Авиакосмическая, оборонная и морская промышленность

    Электронные элементы, используемые в авиакосмической, оборонной и морской областях, должны соответствовать самым строгим стандартам. Вот уже более полувека компания TE верна своему стремлению к инновациям и передовым инженерным решениям.

    Подробнее
  • Бытовая техника
  • Бытовая техника
    Appliances
    Бытовая техника

    Решения и компоненты компании TE для подключения обеспечивают крайне высокий уровень совместимости при обеспечении работы многофункциональных устройств. Наши изделия разработаны с учетом растущих требований к безопасности и поддержкой растущей интеллектуальной функциональности бытовой техники.

    Подробнее
  • Оборудование, инструмент и оснастка
  • Оборудование, инструмент и оснастка
    auto-tooling-alpha
    Оборудование, инструмент и оснастка

    TE является источником для исполнения любых Ваших запросов по оборудованию. Мы можем предложить очень широкий спектр инструментов и решений по их использованию. В нашем портфолио Вы можете, например, найти: ручной инструмент, аппликаторы, пресса, оборудование для зачистки и резки, а также протяжки провода. Также мы предлагаем профессиональную сервисную поддержку.

    Подробнее
  • Автоматизация и управление
  • Автоматизация и управление
    automation-control-flyout-material-handling
    Автоматизация и управление

    Поскольку уровень автоматизации и децентрализации производства постоянно повышается, соединения должны работать. Сегодня больше, чем когда-либо, пользователи ощущают необходимость в разработке электронных систем автоматизации, обеспечивающих безотказную работу и снижение трудозатрат для повышения прибыльности.

    Подробнее
  • Автомобильная промышленность
  • Автомобильная промышленность
    Automotive
    Автомобильная промышленность

    Компания TE – это источник инновационных технологий, изделий и решений для производителей легковых и грузовых автомобилей и поставщиков первого уровня. Наши технологии применяются в современных системах безопасности, блоках управления двигателями с высоким уровнем интеграции и системах регулирования мощности.

    Подробнее
  • Потребительские товары
  • Потребительские товары
    Mobile Devices
    Потребительские товары

    Благодаря тому, что компания TE акцентирует внимание на придании своим изделиям наименьших габаритов и веса, она удовлетворяет растущую потребность в тонких, компактных и надежных решениях для различных сфер промышленности, включая мобильные устройства, домашние кинотеатры, персональные компьютеры, а также производственное и торговое оборудование. Компания TE предлагает следующее поколение средств соединения.

    Подробнее
  • Передача информации
  • Передача информации
    Data Center
    Передача информации

    Компания TE имеет богатую историю разработки инновационных решений для оборудования с разнообразной архитектурой, используемого в центрах обработки данных, а также в системах связи и инфраструктурах беспроводных сетей.

    Подробнее
  • Энергетика
  • Энергетика
    Energy
    Энергетика

    Отделение энергетики компании TE является ведущим мировым поставщиком кабельной арматуры, соединительных разъемов и крепежных деталей, изоляторов и изолирующих материалов, стабилизаторов напряжения, переключающих блоков и средств защиты, освещения, измерения уровня мощности и управления в сфере коммунальных услуг и промышленности. Если вам необходимо обеспечить надежное соединение от источника энергии до конечного пользователя, можете рассчитывать на нас.

    Подробнее
  • Корпоративные сети
  • Корпоративные сети
    Enterprise Networks
    Корпоративные сети

    отребности организаций по всему миру в мгновенном доступе к информации растут с каждым годом. Передовые требования современного бизнеса подразумевают переосмысление всей инфраструктуры предприятия для обеспечения поддержки новых технологий и прикладных программ. Компания TE предлагает самые передовые решения в отрасли, касающиеся прокладки кабелей, подключения и организации проводов для наиболее сложных сетей в мире.

    Подробнее
  • Интеллектуальные здания и освещение
  • Интеллектуальные здания и освещение
    fluorsecent_lighting_flyout
    Интеллектуальные здания и освещение

    Поскольку современные здания становятся все более рациональными и инновационными, TE Intelligent Biuldings вместе с вами проходит путь решения проблем подключения. Мы подключаем системы питания и передачи данных на всех этажах здания – от средств управления микроклиматом и освещением до систем безопасности, контроля доступа, комфорта и обслуживания, обеспечивая более высокий уровень контроля и комфорта в жилых помещениях и на рабочих местах.

    Подробнее
  • Медицина
  • Медицина
    Medical
    Медицина

    TE компоненты, подсборки и устройства разрабатываются с мыслями о их конечном использовании Вами. Наши инновационные решения могут быть найдены на всех рынках диагностического, терапевтического, хирургического и интервенционного оборудования.

    Подробнее
  • Железнодорожный транспорт
  • Железнодорожный транспорт
    Rail
    Железнодорожный транспорт

    Безопасность и надежность критически важны для этой отрасли. Мы предлагаем надежные решения для различных областей применения в сфере железнодорожного транспорта – от жестких условий окружающей среды до интеллектуальных беспроводных систем, обладающих преимуществом низкого потребления энергии и эффективностью оптических систем.

    Подробнее
  • Солнечная энергетика
  • Солнечная энергетика
    Solar
    Солнечная энергетика

    Компания TE предлагает гибкие решения для разветвительных коробок с фотоэлектрическим переходом и разъемов для кристаллических или тонкопленочных модулей. Изделия соответствуют требованиям IEC 61215, издание 2, совместимо, UL1703, UL 1741, UL 4703, UL 854, и UL 467 в соответствующих случаях, в дополнение к испытаниям TÜV по стандарту VDE V 0126.

    Подробнее
  • Телекоммуникационные сети
  • Телекоммуникационные сети
    Telecom Networks
    Телекоммуникационные сети

    Отделение телекоммуникационных сетей компании TE предлагает качественные компоненты для оптоволоконных и медных проводных сетей, сетей с соединением с помощью медного и коаксиального кабеля, а также мобильных сетей. Отделение предлагает инновационные и экономичные решения для всего диапазона элементов от головного узла до здания конечного потребителя.

    Подробнее
  • Беспроводные сети
  • Беспроводные сети
    telecom-flyout-wireless
    Беспроводные сети

    Компания TE располагает богатой историей разработки надежных и рентабельных решений, соответствующих требованиям к высочайшей скорости передачи сигнала, необходимой для беспроводных широкополосных сетей нового поколения.

    Подробнее

Отраслевые лидеры

Компания ТЕ Connectivity является одним из ведущих в мире поставщиков пассивных электронных компонентов, включая разъемы и системы средств подключения, реле, переключатели, сенсорные экраны, датчики и фильтры.

Международные инновации

Мы предлагаем приблизительно 450 000 изделий точной технологии, разработанных 7 000 инженерами во всем мире, и поощряем инновации и опыт.

Каждое соединение важно

Компания TE Connectivity стремится обеспечивать поддержку соединения и защиты потока энергии и данных. Независимо от того, используете ли вы группы решений для сети, промышленности или быта, вы можете рассчитывать на то, что для компании TE важным является каждое соединение.

This list is temporary. The list will not be viewable on another computer and will be deleted within 30 days.

If your browser cookies are cleared, your temporary list will be lost. You can save this list and get all of the My Part List features by becoming a registered user of the TE web site.

Your notes will be stored and associated with this part.

Save
Cancel

Create a New List

Create
Cancel

Confirm Part Removal

This part will be removed from your list:

Remove Part
Cancel

Confirm Note Removal

Your note will be removed from your part.

Remove Note
Cancel