AMP MCP 端子圧着要領書 (英語)

当社の AMP MCP 端子の圧着方法をご覧ください。ハンドツールを使用する端子の圧着方法の手順をこのビデオでご確認ください。

当社の AMP MCP 端子は、以下のコネクタ製品ラインで広く使われています:

HDSCS コネクタ

当社の HDSCS コネクタには、5 種類のハウジング サイズと 4 種類の嵌合キーイング オプションをご用意しています。これらのコネクタは、2 ~ 18 極の極数展開でご提供しています。

LEAVYSEAL コネクタ

当社の LEAVYSEAL コネクタは、15 ~ 124 極の極数展開を持つピン数の多いコネクタです。