中電圧導体カバーおよびブッシング接続保護カバーの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の Raychem 中電圧導体カバー (MVCC) とブッシング接続カバー (BCAC-IC) は、変電所のリードとジャンパに対応した高品質な電気絶縁を提供します。また、ブレーカ、変圧器、および 15 kV ~ 35 kV の範囲のポールトップ変圧器のブッシングで発生する小動物が原因の停電を防ぐように設計されています。詳細については、ビデオをご覧ください。

BCAC-IC および MVCC