Motorman ハイブリッド コネクタ (英語)

Motorman ハイブリッド コネクタの追加によって、TE のモーションおよびドライブが充実した製品群となっています。このハイブリッド接続ソリューションで分散自動化が可能となり、効率的で省エネルギー性に優れたインダストリアル生産ラインを実現できます。このコネクタは、信号、電力、データをコンパクトな角形ハウジングに収納して接続します。この 3 つを 1 つに収めた設計により、ハウジングのサイズは最大で半分まで削減でき、より多くの柔軟性とスペースが機械のアーキテクチャに生まれます。同様にケーブルの量も最大で半分に削減できます。ケーブル長は最大で 70% の短縮が望めます。このハイブリッド コネクタは Cat5e および IP65 の両規格に適合しています。

Motorman ハイブリッド コネクタ