高性能ワイヤおよびケーブル

高性能ワイヤおよびケーブル

ワイヤへの取り組みTE の高性能なワイヤとケーブルのシステムは、これまでにない絶縁システムを提供します。当社は、ポリマ加工テクノロジ、精密射出成形、電子放射架橋のリーダー企業です。

厳密で高性能なケーブルとワイヤのアセンブリ。  

TE は、最も厳格な車載仕様以上の性能を発揮するように設計された Raychem の高性能なワイヤ製品とケーブル製品を幅広く用意しています。TE は、ポリマ加工テクノロジ、精密射出成形、電子放射架橋のリーダー企業です。これらのワイヤ製品とケーブル製品は、軽量化と同時にコスト効果の高いシステム ソリューションを実現するように設計した高度な材料を採用しています。このようなシステムの組み合わせにより、これまでの絶縁システムでは望めなかった独自の特性が得られます。

コア テクノロジ

ワイヤおよびケーブルの業界をリードする技術

  • TE の Raychem は、放射線架橋のパイオニアであり、この製品で世界をリードするサプライヤの 1 つでもあります。
  • TE の主要製品ラインのすべてにおいて、独自に開発した絶縁形成を使用し、それぞれ特定のニーズで最適なパフォーマンスが得られるように調整されています。
  • TE が新製品を開発する場合、国際規格および OEM 規格の制限を超える十分なテストを実施し、サービスの期待を超えるだけでなく、処理と設置ができるだけ簡単になるようにします。
  • TE は、最先端の製造技術を採用しているため、一貫した製品品質が得られます。
  • TE は、製品に関する包括的な取り扱いガイドラインを用意し、さらに技術に関するあらゆる質問に対応するため、技術専門サポート チームが常に待機しています。

主な特徴

  • -55°C から +200°C の範囲で機能する高性能なワイヤおよびケーブル
  • 一次ケーブル、電力ケーブル、トランスミッション ワイヤ、センサ ケーブルを提供
  • 卓越したテクニカル サポート
  • 豊富な実績、信頼性、イノベーション、品質の歴史
  • 世界規模の販売、サービス、運営
  • 材料科学技術のリーダ