スペースグレード ワイヤおよびケーブル

最上級クラスのケーブル

TE のスペースグレード ワイヤおよびケーブル ソリューションは、宇宙開発での用途に必要とされる軽量構成、革新的設計、および信頼性の要件に対応できます。

様々な高信頼性ソリューションの中でも最上級のソリューションをご紹介します。 宇宙開発産業には、ワイヤとケーブルの性能に対する厳しい要求があります。低質量、高効率性、高帯域幅などのキーとなる属性は、ミッションの成功のために重要です。また、ソリューションには非常に高い信頼性が要求され、何十年もメンテナンスをしなくても宇宙で動作しなければなりません。TE は、あらゆるスペースワイヤとケーブルおよび相互接続用途の要件のサポートに取り組んでいます。 

低フッ化物 SPEC 55 スペースグレードワイヤ

優れたサービス実績

最小かつ最軽量のワイヤ

定格 +200 °C で 10,000 時間

-85 °C でも優れた柔軟性

機械的堅牢性、低アウトガス性

化学薬品に対して優れた耐性を保持

 

注: 低フッ化物 SPEC 55 ワイヤはESAの承認を受けていません

CHEMINAX同軸ケーブル

要求の厳しいビデオおよび RF の用途に最適

低いキャパシタンスと減衰

軽量、小型

高い伝搬速度

高い柔軟性

定格 -65 °C ~ 200 °C

FILTERLINE ElectroLoss ケーブル

定格 -65 °C ~ 200 °C

SPEC 55 絶縁体

100 MHz を超える EMI を抑制

低アウトガス性

高度な EMI 保護

QUADLITE 4 軸ケーブル

定格 -65 °C ~ 200 °C

データ規格に合わせてカスタマイズした構造: 高速なギガビット イーサネット、USB、ファイバ チャネル、IEEE 1394

低アウトガス性、軽量

低フッ化物 SPEC 55 スペースグレード ワイヤ
低フッ化物 SPEC 55 スペースグレード ワイヤ
CHEMINAX 同軸ケーブル
CHEMINAX 同軸ケーブル
FILTERLINE ElectroLoss ケーブル
FILTERLINE ElectroLoss ケーブル
QUADLITE 4 軸ケーブル
QUADLITE 4 軸ケーブル