Raychem ElectroLoss Filterline ケーブル

Raychem ElectroLoss Filterline ケーブル

TE の Raychem ElectroLoss FilterLine 製品は高性能なワイヤとケーブルで構成されており、100 MHz 以上で伝導および放射される EMI を抑制します。

軍用の相互接続に対応した EMI 保護を提供します。 TE の Raychem ElectroLoss FilterLine ワイヤおよびケーブルは、従来の電気配線と同様に機能しながら、高度な EMI 保護を提供します。また、電気相互接続の EMI 保護を提供する目的で策定された軍用規格 SAE AS85485 で求められる性能要件にも適合します。

利点

  • 軽量
  • 小型
  • 容易な設置
  • 100MHz を超える EMI を抑制 

特徴

  • 600 ボルト
  • 温度範囲: -65C から 200C
  • SPEC 55 絶縁体 

用途

回転翼機および固定翼機

兵器パイロン

高感度電子機器

ミサイルの電子システムの保護

標準および仕様

SPEC 55F

AS85485 の電気性能

材料

すべての絶縁層で架橋された変性高温フッ素系樹脂

フレキシブル変性導電性 ETFE ジャケット

電気

600 V

100 MHz を超えるフェイルセーフ高周波 EMI 保護

挿入損はワイヤ長に直接比例します

導体ジャケットは、隣接するケーブル間のケーブル シールドを通って保護電子機器に侵入する電気経路と漏洩経路を排除します。

物理的性質またはその他の性質

一般的な航空宇宙用途のすべての液体に対する耐性:

炭化水素

アルコール

グリコール

燃料および潤滑剤

クリーニング液

ケトン

合成燃料および潤滑剤

 

定格 200°C

<150 ppm フッ化物イオン放出

 

注文情報

低フッ化物仕様で 200˚C の定格ワイヤ

AWG サイズ 導線のより (数字 x AWG) 最大外径 mm (in) 最大重量 kg/km (lb/1000 ft) TE 製品型番
24 19 x 36 銀めっき高強度銅合金 1.19 [.047] 4.46 [3.0] 55FAF7128-24-*
22 19 x 34 銀めっき銅 1.37 [.054] 5.95 [4.0] 55FAF0512-22-*
20 19 x 32 銀めっき銅 1.57 [.062] 8.63 [5.8] 55FAF0512-20-*
18 19 x 30 銀めっき銅 1.85 [.073] 12.95 [8.7] 55FAF0512-18-*
16 19 x 29 銀めっき銅 2.08 [.082] 16.67 [11.2] 55FAF0512-16-*
14 19 x 27 銀めっき銅 2.51 [.099] 23.96 [16.1] 55FAF0512-14-*
12 37 x 28 銀めっき銅 2.95 [.116] 35.71 [24.0] 55FAF0512-12-*
10 37 x 26 銀めっき銅 3.58 [.141] 55.06 [37.0] 55FAF0512-10-*

Electroloss Filterline ワイヤおよびケーブル軽量で耐久性の高い構造 — 200˚C (フラット編組シールド)

AWG サイズ 導線数 シールド サイズ AWG 銀めっき銅 最大外径 mm (in) 最大重量 kg/km (lb/1000 ft) TE 製品型番
24 1 38 2.13 [.084] 10.86 [7.3] 55FBF7129-*
22 1 38 2.31 [.091] 13.09 [8.8] 55FBF2512-22-*
20 1 38 2.51 [.099] 16.67 [11.2] 55FBF2512-20-*
18 1 38 2.79 [.110] 22.17 [14.9] 55FBF2512-18-*
16 1 38 3.02 [.119] 26.78 [18.0] 55FBF2512-16-*
14 1 38 3.45 [.136] 35.86 [24.1] 55FBF2512-14-*
12 1 38 3.89 [.153] 49.40 [33.2] 55FBF2512-12-*
10 1 38 4.55 [.179] 71.57 [48.1] 55FBF2512-10-*
24 2 38 3.33 [.131] 19.34 [13.0] 55FBF7130-*
22 2 38 3.68 [.145] 23.81 [16.0] 55FBF2522-22-*
20 2 38 4.09 [.161] 30.50 [20.5] 55FBF2522-20-*
18 2 38 4.65 [.183] 41.37 [27.8] 55FBF2522-18-*
16 2 38 5.11 [.201] 50.59 [34.0] 55FBF2522-16-*
14 2 38 6.02 [.237] 69.49 [46.7] 55FBF2522-14-*
24 3 38 3.53 [.139] 25.30 [17.0] 55FBF7131-*
22 3 38 3.91 [.154] 31.10 [20.9] 55FBF2532-22-*
20 3 38 4.34 [.171] 41.07 [27.6] 55FBF2532-20-*
18 3 38 4.95 [.195] 56.54 [38.0] 55FBF2532-18-*
16 3 38 5.44 [.214] 69.94 [47.0] 55FBF2532-16-*
14 3 38 6.43 [.253] 96.87 [65.1] 55FBF2532-14-*
24 4 38 4.19 [.165] 31.69 [21.3] 55FBF7132-*
22 4 38 4.67 [.184] 39.58 [26.6] 55FBF2542-22-*
20 4 38 5.23 [.206] 52.68 [35.4] 55FBF2542-20-*
18 4 38 5.99 [.236] 72.91 [49.0] 55FBF2542-18-*
16 4 38 6.68 [.263] 91.36 [61.4] 55FBF2542-16-*
14 4 38 7.85 [.309] 125.59 [84.4] 55FBF2542-14-*
24 5 38 4.52 [.178] 37.80 [25.4] 55FBF7133-*
22 5 38 5.05 [.199] 47.32 [31.8] 55FBF2552-22-*
20 5 38 5.66 [.223] 63.39 [42.6] 55FBF2552-20-*
18 5 38 6.55 [.223] 89.43 [60.1] 55FBF2552-18-*
16 5 38 7.24 [.285] 111.00 [74.6] 55FBF2552-16-*
14 5 38 8.53 [.336] 153.26 [103.0] 55FBF2552-14-*
Raychem ElectroLoss Filterline ケーブル

Raychem ElectroLoss Filterline ケーブル

TE の Raychem ElectroLoss FilterLine 製品は高性能なワイヤとケーブルで構成されており、100 MHz 以上で伝導および放射される EMI を抑制します。

軍用の相互接続に対応した EMI 保護を提供します。 TE の Raychem ElectroLoss FilterLine ワイヤおよびケーブルは、従来の電気配線と同様に機能しながら、高度な EMI 保護を提供します。また、電気相互接続の EMI 保護を提供する目的で策定された軍用規格 SAE AS85485 で求められる性能要件にも適合します。

利点

  • 軽量
  • 小型
  • 容易な設置
  • 100MHz を超える EMI を抑制 

特徴

  • 600 ボルト
  • 温度範囲: -65C から 200C
  • SPEC 55 絶縁体 

用途

回転翼機および固定翼機

兵器パイロン

高感度電子機器

ミサイルの電子システムの保護

標準および仕様

SPEC 55F

AS85485 の電気性能

材料

すべての絶縁層で架橋された変性高温フッ素系樹脂

フレキシブル変性導電性 ETFE ジャケット

電気

600 V

100 MHz を超えるフェイルセーフ高周波 EMI 保護

挿入損はワイヤ長に直接比例します

導体ジャケットは、隣接するケーブル間のケーブル シールドを通って保護電子機器に侵入する電気経路と漏洩経路を排除します。

物理的性質またはその他の性質

一般的な航空宇宙用途のすべての液体に対する耐性:

炭化水素

アルコール

グリコール

燃料および潤滑剤

クリーニング液

ケトン

合成燃料および潤滑剤

 

定格 200°C

<150 ppm フッ化物イオン放出

 

注文情報

低フッ化物仕様で 200˚C の定格ワイヤ

AWG サイズ 導線のより (数字 x AWG) 最大外径 mm (in) 最大重量 kg/km (lb/1000 ft) TE 製品型番
24 19 x 36 銀めっき高強度銅合金 1.19 [.047] 4.46 [3.0] 55FAF7128-24-*
22 19 x 34 銀めっき銅 1.37 [.054] 5.95 [4.0] 55FAF0512-22-*
20 19 x 32 銀めっき銅 1.57 [.062] 8.63 [5.8] 55FAF0512-20-*
18 19 x 30 銀めっき銅 1.85 [.073] 12.95 [8.7] 55FAF0512-18-*
16 19 x 29 銀めっき銅 2.08 [.082] 16.67 [11.2] 55FAF0512-16-*
14 19 x 27 銀めっき銅 2.51 [.099] 23.96 [16.1] 55FAF0512-14-*
12 37 x 28 銀めっき銅 2.95 [.116] 35.71 [24.0] 55FAF0512-12-*
10 37 x 26 銀めっき銅 3.58 [.141] 55.06 [37.0] 55FAF0512-10-*

Electroloss Filterline ワイヤおよびケーブル軽量で耐久性の高い構造 — 200˚C (フラット編組シールド)

AWG サイズ 導線数 シールド サイズ AWG 銀めっき銅 最大外径 mm (in) 最大重量 kg/km (lb/1000 ft) TE 製品型番
24 1 38 2.13 [.084] 10.86 [7.3] 55FBF7129-*
22 1 38 2.31 [.091] 13.09 [8.8] 55FBF2512-22-*
20 1 38 2.51 [.099] 16.67 [11.2] 55FBF2512-20-*
18 1 38 2.79 [.110] 22.17 [14.9] 55FBF2512-18-*
16 1 38 3.02 [.119] 26.78 [18.0] 55FBF2512-16-*
14 1 38 3.45 [.136] 35.86 [24.1] 55FBF2512-14-*
12 1 38 3.89 [.153] 49.40 [33.2] 55FBF2512-12-*
10 1 38 4.55 [.179] 71.57 [48.1] 55FBF2512-10-*
24 2 38 3.33 [.131] 19.34 [13.0] 55FBF7130-*
22 2 38 3.68 [.145] 23.81 [16.0] 55FBF2522-22-*
20 2 38 4.09 [.161] 30.50 [20.5] 55FBF2522-20-*
18 2 38 4.65 [.183] 41.37 [27.8] 55FBF2522-18-*
16 2 38 5.11 [.201] 50.59 [34.0] 55FBF2522-16-*
14 2 38 6.02 [.237] 69.49 [46.7] 55FBF2522-14-*
24 3 38 3.53 [.139] 25.30 [17.0] 55FBF7131-*
22 3 38 3.91 [.154] 31.10 [20.9] 55FBF2532-22-*
20 3 38 4.34 [.171] 41.07 [27.6] 55FBF2532-20-*
18 3 38 4.95 [.195] 56.54 [38.0] 55FBF2532-18-*
16 3 38 5.44 [.214] 69.94 [47.0] 55FBF2532-16-*
14 3 38 6.43 [.253] 96.87 [65.1] 55FBF2532-14-*
24 4 38 4.19 [.165] 31.69 [21.3] 55FBF7132-*
22 4 38 4.67 [.184] 39.58 [26.6] 55FBF2542-22-*
20 4 38 5.23 [.206] 52.68 [35.4] 55FBF2542-20-*
18 4 38 5.99 [.236] 72.91 [49.0] 55FBF2542-18-*
16 4 38 6.68 [.263] 91.36 [61.4] 55FBF2542-16-*
14 4 38 7.85 [.309] 125.59 [84.4] 55FBF2542-14-*
24 5 38 4.52 [.178] 37.80 [25.4] 55FBF7133-*
22 5 38 5.05 [.199] 47.32 [31.8] 55FBF2552-22-*
20 5 38 5.66 [.223] 63.39 [42.6] 55FBF2552-20-*
18 5 38 6.55 [.223] 89.43 [60.1] 55FBF2552-18-*
16 5 38 7.24 [.285] 111.00 [74.6] 55FBF2552-16-*
14 5 38 8.53 [.336] 153.26 [103.0] 55FBF2552-14-*