Madison Cable

高い信頼性に特化した設計

TE Connectivity (TE) の Madison Cable ソリューションは、高精度の信号完全性を実現するとともに、さまざまな産業分野における過酷な環境に対応するようカスタマイズされた特殊ケーブルです。当社の技術設計能力とサポートによって、Madison Cable ブランドの高品質銅製ケーブルは、顧客の要望と業界仕様をともに満たす最高品質を実現しています。短いリードタイムでの小口の受注生産を可能にする、TE 独自のクイック レスポンス設計と見積処理によって、多品目・少数生産のニーズにも完璧に対応します。TE の卓越したソリューションは、さまざまな材料を活用し、多彩な製品機能を網羅しているほか、UL および CSA 認証にも広く対応しています。

製品の特長

Madison Cable ソリューション
  • 高速通信および産業用途への継続的かつ柔軟性に優れた対応に関するニーズに応える、画期的な特殊ケーブル ソリューション。
  • 導体サイズ 34 AWG ~ 2 AWG、導体数 1 ~ 200 に対応。
  • ハイブリッド ケーブル技術
  • プレナム定格ケーブルに対応
  • 高可撓ケーブル
  • マルチポッド射出成型
  • カスタム ジャケット色
  • UL および CSA 認証取得により、迅速な市場投入が可能に
  • 低発煙性ハロゲンフリー設計をご用意

ケーブルのタイプ

  • 多導体ケーブル
  • ツイスト マルチペア ケーブル
  • パラレルペア ケーブル
  • 4 芯/マルチ 4 芯ケーブル
  • コンポジット ケーブル
  • マルチポッド ケーブル
  • マルチ端子同軸ケーブル
  • フラット リボン ケーブル
     
多導体
多導体
ツイスト マルチペア
ツイスト マルチペア
パラレルペア
パラレルペア
複合材
複合材

用途範囲

データ センタ/エンタープライズ: TE では、データ センタやエンタープライズ用途など、最も厳しい要件が課される環境のための、高速用オプションをご用意しています。製品ラインナップは、さまざまな産業規格に適合する、外部・内部システムの両方に対応するパラレルペアおよびツイストペア ケーブル デザインを網羅しています。

産業機械および制御システム: 高度に差別化された当社製品ラインナップは、産業オートメーション・制御システム・センサ・産業用イーサネット・デバイス ネット・セキュリティ監視システム・ファクトリ オートメーションなどのさまざまな用途で採用されています。

医療分野: TE では、医療機器・ロボット・画像伝送用ケーブルをご提供しています。

放送: 伝送特性と性能が極めて重要となる、高性能ビデオおよび業務用カメラのためのケーブルをご提供しています。

試験・計測: 試験・計測システムに関するさまざまなニーズに応える、多導・複合ケーブル設計をご提供します。