フック アップ ケーブル

機体をフック アップします

TE では、航空宇宙および防衛の用途における高密度かつ複雑な回路向けの、包括的な高性能ワイヤおよびケーブル製品を提供しています。

過酷な環境向けの高性能素材です。 TE の レイケム素材の科学および電子放射架橋技術は、適切なバランスの特性を備えた広範な製品を支える基盤となっており、きわめて苛酷な環境の課題を克服するために役立っています。SPEC 44 (AS81044) ワイヤおよび SPEC 55 (AS22759) ワイヤは、さまざまな業界および用途において幅広く利用され実績を上げています。 

SPEC 44 ワイヤ
SPEC 44 ワイヤ
SPEC 55 ワイヤ
SPEC 55 ワイヤ

信頼できるソリューション

  • 50 年以上続く航空機メーカを選択してリスクを大幅に低下
  • 頑丈で信頼性のある架橋された押し出し成形材料
  • 耐摩耗性および耐機械的損傷性

性能および信頼性

  • 小型かつ軽量で、ほとんどの化学薬品と液体に対する耐性を備える
  • 切断、被覆除去、マーキングが簡単  
  • 高温および過酷な環境の用途に最適

10 M

飛行時間 10,000,000 マイル以上

宇宙衛星
宇宙衛星
商用航空機
商用航空機
軍用機 (ヘリコプター)
軍用機 (ヘリコプタ)
軍用機 (固定翼)
軍用機 (固定翼)