製品 (395) 概要
Racychem Cheminax 同軸ケーブル

高速デジタル & データ ケーブル

設計、製造、販売およびサポートが世界的技術リーダとして認められている TE Connectivity (TE) は、お客様のグローバルな RF 同軸ケーブルのソリューション パートナです。

TE は幅広い種類の高速デジタル & データ ケーブル製品を提供します。 当社の通信線には、AMP、Greepar、Raychem、Microdot、Precision Interconnect、TE の業界をリードするブランド名があります。当社はこれらをひとつの同軸製品グループに統合し、自動車、広周波数帯域、医療、計器、ミリタリ/航空宇宙および無線基盤の各市場に提供しています。

Raychem Cheminax 同軸ケーブル

型番、インピーダンス、キャパシタンス、減衰

型番 インピーダンス  キャパシタンス 減衰
5012E1339 50 オーム 98.4 [30.0] 14.8 [4.5]
5012M1612 50 オーム 82.0 [25.0] 16.1 [4.9]
5024A1311 50 オーム 83.7 [25.5] 50.3 [15.3]
5026D1027 50 オーム 88.9 [27.1] 63.7 [19.4]
5030A1317 50 オーム 90.2 [27.5] 97.5 [29.7]
Cheminax ツイスト ケーブル
Cheminax ツイスト ケーブル

Cheminax の電気特性

相互接続問題解決の設計

当社 Cheminax 同軸ケーブルの一般的性能および電気的特性は、より厳格な仕様を必要とする、コンピュータ、ミリタリ装備品、他の高密度実装分野における電子システムの相互接続の問題を解決するために設計されています。TE の Raychem 先進材料技術により、高い機械的性能と減衰率の低減と共に、サイズと重量を大幅に軽減した Cheminax 小型同軸ケーブルの設計&開発が可能になります。

標準の RG や UR ケーブルより小型で軽量なケーブルが設計できます。また、サイズを大きくすることなく、大幅に減衰率と静電容量を低減するケーブルを設計することができます。 主な特性は以下のとおりです。注記 : 温度定格は使用されている構成材料により異なります。

  • 導線サイズ範囲 12 AWG ~ 30 AWG
  • 使用温度範囲* -65°C ~ 200°C [-85°F ~ 392°F]
  • インピーダンス範囲 50 オーム ~ 125 オーム
  • 比誘電率 1.65 ~ 2.3
  • 伝搬速度 67% ~ 80%

同軸ケーブル構造

編組、シールド、その他
  • 丸型編組
  • Triax
  • 平型編組
  • 2 丸型編組
  • 2 シールド (その他)
  • 複合シールド
  • コアのみ
  • Triax 丸型編組

Cheminax ケーブル導線

金属めっき、および裸銅
  • 錫めっき銅
  • 銀めっき銅
  • ニッケルめっき銅
  • 銀めっき高強度銅合金
  • アルミニウム
  • ニッケルめっき高強度銅合金
  • 錫めっき銅クラッド鋼
  • 銀めっき銅クラッド鋼
  • 裸銅
  • 銀めっき CS95
関連資料
Racychem Cheminax 同軸ケーブル

高速デジタル & データ ケーブル

設計、製造、販売およびサポートが世界的技術リーダとして認められている TE Connectivity (TE) は、お客様のグローバルな RF 同軸ケーブルのソリューション パートナです。

TE は幅広い種類の高速デジタル & データ ケーブル製品を提供します。 当社の通信線には、AMP、Greepar、Raychem、Microdot、Precision Interconnect、TE の業界をリードするブランド名があります。当社はこれらをひとつの同軸製品グループに統合し、自動車、広周波数帯域、医療、計器、ミリタリ/航空宇宙および無線基盤の各市場に提供しています。

Raychem Cheminax 同軸ケーブル

型番、インピーダンス、キャパシタンス、減衰

型番 インピーダンス  キャパシタンス 減衰
5012E1339 50 オーム 98.4 [30.0] 14.8 [4.5]
5012M1612 50 オーム 82.0 [25.0] 16.1 [4.9]
5024A1311 50 オーム 83.7 [25.5] 50.3 [15.3]
5026D1027 50 オーム 88.9 [27.1] 63.7 [19.4]
5030A1317 50 オーム 90.2 [27.5] 97.5 [29.7]
Cheminax ツイスト ケーブル
Cheminax ツイスト ケーブル

Cheminax の電気特性

相互接続問題解決の設計

当社 Cheminax 同軸ケーブルの一般的性能および電気的特性は、より厳格な仕様を必要とする、コンピュータ、ミリタリ装備品、他の高密度実装分野における電子システムの相互接続の問題を解決するために設計されています。TE の Raychem 先進材料技術により、高い機械的性能と減衰率の低減と共に、サイズと重量を大幅に軽減した Cheminax 小型同軸ケーブルの設計&開発が可能になります。

標準の RG や UR ケーブルより小型で軽量なケーブルが設計できます。また、サイズを大きくすることなく、大幅に減衰率と静電容量を低減するケーブルを設計することができます。 主な特性は以下のとおりです。注記 : 温度定格は使用されている構成材料により異なります。

  • 導線サイズ範囲 12 AWG ~ 30 AWG
  • 使用温度範囲* -65°C ~ 200°C [-85°F ~ 392°F]
  • インピーダンス範囲 50 オーム ~ 125 オーム
  • 比誘電率 1.65 ~ 2.3
  • 伝搬速度 67% ~ 80%

同軸ケーブル構造

編組、シールド、その他
  • 丸型編組
  • Triax
  • 平型編組
  • 2 丸型編組
  • 2 シールド (その他)
  • 複合シールド
  • コアのみ
  • Triax 丸型編組

Cheminax ケーブル導線

金属めっき、および裸銅
  • 錫めっき銅
  • 銀めっき銅
  • ニッケルめっき銅
  • 銀めっき高強度銅合金
  • アルミニウム
  • ニッケルめっき高強度銅合金
  • 錫めっき銅クラッド鋼
  • 銀めっき銅クラッド鋼
  • 裸銅
  • 銀めっき CS95