無限スイッチ ハウジング

M スタイル無限スイッチ用リセプタクル ハウジング

TE の新しい M スタイル無限スイッチ用 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。

TE Connectivity (TE) は、M スタイルの無限スイッチ用の 3 極および 4 極リセプタクル ハウジングを発表します。 この新しいハウジングはポジティブ ロック Mark II リセプタクル用に設計されていますが、FASTON リセプタクルにも対応しています。一部の競合ハウジングとは異なり、この新しい TE のハウジングは、最大 2 本の 14 AWG ワイヤに対応しています。 これらのスイッチは、7 つもの .250 接続用タブを提供します。 このハウジングは、電気コンロ、室内暖房器具、 ホット プレートなどの用途に使用されます。

主な特長

  • 3 極および 4 極のナイロン 6/6 ハウジングがストレート ポジティブ ロック Mark II リセプタクルまたはストレート FASTON リセプタクルに対応します。
  • 電気的絶縁端子
  • -40°C ~ 130°C の動作温度範囲
  • 一度に 4 つの接続が可能で、アセンブリの時間を短縮可能
  • 使用時の誤嵌合を防止可能
  • アセンブリ作業者の人間工学を向上
  • 指定のリセプタクルとの使用で米国およびカナダで UL 認可 (ファイル E28476)

アプリケーション

  • 電気コンロ
  • 室内暖房器具
  • ホット プレート
1969759-1 圧着端子ハウジング  1
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 3
  • ハウジングの色
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 16.71
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックス
1969760-1 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ/ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 3
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 8.71
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックス
1969761-1 圧着端子ハウジング  1
  • Terminates To ワイヤ/ケーブル
  • ハウジングのタイプ リセプタクル ハウジング
  • 防水性 いいえ
  • Insulated Yes
  • 製品タイプ 端子ハウジング
  • 極数 4
  • ハウジングの色 ナチュラル
  • カバーのタイプ With
  • ロック プレートの色 With
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子の向き ストレート
  • 取り付けのスタイル Free Hanging
  • 嵌合保持のタイプ ラッチ
  • ハウジングの材質 ナイロン
  • Centerline 8.71
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード UL 94V-0
  • 実装方法 ボックス