クラスタ ブロック

ハーメチック ヘッダ ピンへの効率的な接続

クラスタ ブロックは、迅速で完全に絶縁されたソリューションを提供します。

クラスタ ブロックは、コンプレッサ上の防水ハーメチック ヘッダ ピンとの電気接続を可能にする、空調製品および冷蔵製品向けの低コストで完全絶縁されたクイック コネクト機能を備えています。 衝撃と負荷に対する優れた耐性を備え、オイルや冷却剤が存在する環境において長期間にわたる性能を発揮します。 これらのコネクタは一方向のピン接続のみに対応するため、取り付け時の逆極性接続の危険を最小限に抑えることができます。 ハウジングは、リード ワイヤおよび AMPLIVAR 直接接続ピンのどちらのリセプタクル端子にも対応します。高精度成型により、高速用途に対応したリールでも使用できます。

主な利点

  • 使用可能なリード ワイヤ レンジ: AWG 18 ~ 16 (0.8 ~ 1.4 mm²) および AWG 14 ~ 12 (2.0 ~ 3.0 mm²)
  • 防水ハーメチック ヘッダに接続
  • 2.29 mm (0.090 インチ) および 3.18 mm (0.125インチ) のヘッダ ピンに対応したバージョンをご用意
  • 高性能な電気的および機械的接点
  • 優れた耐衝撃性
  • アメリカ保険業者安全試験所のファイル番号 E28476 のコンポーネント プログラムで承認済み
  • グロー ワイヤ試験 (GWT) と UL 94 V-0 の要件を満たす材質を含む各種材質のオプションによって、ハウジングを用途要件に適合