ソリッド ワイヤおよびより線を確実にスプライス

当社では豊富なスプライス端子を取り揃え、銅製、アルミニウム製、それらの組み合わせによる単線やより線をスプライスできます。

30 AWG 単線銅製マグネット ワイヤまたは 4/0 標準アルミ製より線のいずれをスプライスする場合でも、当社は効果的なソリューションを提供します。 クリンプ、絶縁変位接続 (IDC) またはその他の種類のスプライス技術が適用された、手動または半自動、全自動機器から選択できます。当社の広範なオプションにより、OEM 用途の大量スプライスまたは小規模修理のスプライスのいずれかに関係なく、接続の信頼性およびコスト パフォーマンスが必要な用途における、お客様の要件に適合したスプライス端子を数多く提供しております。

よくある質問

Q: 単線とより線はどう選びますか。

A: 最適な圧着性能を得るには、ストランド径が等しいより線を選びます。ストランド径が等しいより線は、最適なクリンプ着圧を確保し、クリンプ内の隙間を抑えます。しかし、実際にすべての用途にこれが当てはまるとは限らず、ストランド径が異なるより線や、単線を使用するケースも多くあります。詳しくは、営業担当者にお問い合わせください。

Q: ワイヤ サイズはどう選びますか。

A: ワイヤ サイズは一般的に、電流の要件によって決定します。用途によっても、必要な電線のサイズは異なります。接続ポイントではどの程度の電流か。連続電流か断続電流か。どのような環境影響をワイヤが受けるか。どのような温度要件か。これらの要件を確認することが、適切なワイヤ素材およびワイヤ サイズの選択に必要となります。

スプライス端子についてその他の質問もご覧ください