事前絶縁済み LIF ロック リセプタクル

事前絶縁 POD-LOK 端子では、ポジティブ ロック リセプタクルと難燃性ハウジングが組み合わせられており、人間工学に基づく、信頼性の高い接続を実現するほか、適用コストを抑えられる可能性があります。低挿入力 (LIF) リセプタクルは、確実なロック機能を備えた設計によって、偶発的な切断を防ぎつつ、意図的に引き抜くこともできます。一体型のハウジングは、電気碍子と切断ツールの両方の役割を果たすため、ハウジングを引くとリセプタクルのロック機構が解除されます。自動アプリケータを使用すると、POD-LOK リセプタクルを 1 回のストロークで結線および絶縁できるため、次に実施する絶縁手順が不要になり、適用コストを抑えることができます。用途には、生活家電や HVAC システムが含まれます。

POD-LOK

製品特徴

タブ幅 (インチ) .187, .250 向き ストレート、フラグ
タブ厚 (インチ) .020, .032 圧着のタイプ F クリンプ
ワイヤ サイズ (AWG) 24-12 材料 / めっき スズめっきブラス
最大連続電流 (A) 20 事前絶縁
最大使用温度 (°C) 110 認証機関による認可 UL
リセプタクル対タブの挿入力 (N) ≤27 絶縁体の難燃性 UL 94 V-0