Ultra-Pod 事前絶縁 FASTON 端子

事前絶縁端子により、コストの削減が可能

一体型のプラスチック キャリアにより、F クリンプ FASTON リセプタクルとタブが自動的に絶縁されるため、適用コストが削減されます。

完全に絶縁された Ultra-Pod FASTON リセプタクルとタブは、絶縁クイック コネクトのワンステップ自動実装を実現します。 独自の一体型プラスチック キャリアは、この製品専用に設計されているため、絶縁 F クリンプの結線を迅速かつ容易に進めることができます。適用コストの削減は、ベンチトップ型の結線装置または高速な自動結線装置で実現可能です。また、二次絶縁の作業も必要ありません。端子の圧着と端子の絶縁は、プレスとアプリケーターの単一のストロークで発生します。ダウンストロークでは圧着が行われ、アップストロークでは絶縁が行われます。

主な特徴

  • 完全に絶縁されたレセプタクルおよびタブのワンステップ アプリケーター アセンブリ
  • 真鍮および鋼ベースの金属にスズおよびニッケルのめっきを施しているため、多様なアプリケーション環境に対応できる柔軟性が実現
  • UL 94 V-2、V-0、グロー ワイヤに準拠した材質
  • 22-10 AWG に対応した F クリンプ結線
  • 標準および大径の絶縁直径製品をご用意
  • 600V 用途で承認済み

用途

  • 家庭用器具
  • 芝生および園芸用機器
  • HVAC 機器
  • 産業用機械
  • 自動販売機
  • オートバイ、自動車、トラック、船舶、オフハイウェイ車
  • コンピュータ、デジタル家電製品、ホーム エンターテインメント