製品 (6)
2178299-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .51 – .82
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.8 – 2.5
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.5
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178439-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ F-Spring
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 仕上げ ニッケル
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size 1.31 – 3.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.7 – 3.81
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.81
  • 全長 15.6
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178423-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.91 – 3.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3
  • 全長 15.6
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178300-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ F-Spring
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178301-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3.31 – 5.26
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.6 – 5
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 5
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178438-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .51
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.4 – 2.16
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.16
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
概要
LIF F-Spring Contact FASTON 端子

生産性の高い低挿入力。

F-Spring Contact FASTON 端子は、嵌合力が小さく、ロー プロファイルで、高温用途の定格を備えてます。

F-Spring Contact FASTON 端子は、さまざまな用途の高品質要件および安全要件に対応しています。 この製品は、市場の他のソリューションと比較して、優れた保持性、挿入性、端子安定性というメリットを備えています。この端子の人間工学機能により、製造元は安全かつ効率的な組み立てを実現でき、結果として最終製品の信頼性および顧客満足がもたらされます。F-Spring Contact FASTON 端子は、大型および小型家電、パワー ツール、電気モータ、エアコン、照明、自動車、高温対応設計、および長寿命の相互接続を必要とする他の多くの用途に適しています。

特長

  • 6.35 x 0.8 mm タブ用
  • 低挿入力
  • 小型
  • 高定格電流 (最大 20 A)
  • ニッケルめっき鋼

優位点

  • ライン作業者が容易に組み立てられる、わずか 35 N の低挿入力
  • コンタクト嵌合時の最適なワイピング作用
  • 小型のため、組み立てが容易
  • カンチレバー表面でへこみをロックすることで、端子位置を保持
  • 高温用途にて信頼性を確保しております

用途

  • 家電製品
  • パワー ツール
  • 電気モータ
  • HVAC
  • 照明
  • 自動車
  • 産業機械
  • 高温対応設計
LIF F-Spring Contact FASTON 端子

生産性の高い低挿入力。

F-Spring Contact FASTON 端子は、嵌合力が小さく、ロー プロファイルで、高温用途の定格を備えてます。

F-Spring Contact FASTON 端子は、さまざまな用途の高品質要件および安全要件に対応しています。 この製品は、市場の他のソリューションと比較して、優れた保持性、挿入性、端子安定性というメリットを備えています。この端子の人間工学機能により、製造元は安全かつ効率的な組み立てを実現でき、結果として最終製品の信頼性および顧客満足がもたらされます。F-Spring Contact FASTON 端子は、大型および小型家電、パワー ツール、電気モータ、エアコン、照明、自動車、高温対応設計、および長寿命の相互接続を必要とする他の多くの用途に適しています。

特長

  • 6.35 x 0.8 mm タブ用
  • 低挿入力
  • 小型
  • 高定格電流 (最大 20 A)
  • ニッケルめっき鋼

優位点

  • ライン作業者が容易に組み立てられる、わずか 35 N の低挿入力
  • コンタクト嵌合時の最適なワイピング作用
  • 小型のため、組み立てが容易
  • カンチレバー表面でへこみをロックすることで、端子位置を保持
  • 高温用途にて信頼性を確保しております

用途

  • 家電製品
  • パワー ツール
  • 電気モータ
  • HVAC
  • 照明
  • 自動車
  • 産業機械
  • 高温対応設計
2178299-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .51 – .82
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.8 – 2.5
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.5
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178439-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ F-Spring
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 仕上げ ニッケル
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size 1.31 – 3.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 2.7 – 3.81
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.81
  • 全長 15.6
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178423-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • 防水性 いいえ
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き フラグ
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 20 – 16
  • Wire Size .51 – 1.31
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.91 – 3.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 3.3
  • 全長 15.6
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178300-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • 製品タイプ F-Spring
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 18 – 14
  • Wire Size .82 – 2.08
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3 – 4.3
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 4.3
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178301-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 12 – 10
  • Wire Size 3.31 – 5.26
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 3.6 – 5
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 5
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。
2178438-1 クイック ディスコネクト
  • Terminates To ワイヤ&ケーブル
  • ファストン はい
  • 切断のタイプ クイック コネクト
  • 挿入力
  • Insulated No
  • ワイヤ ストップ いいえ
  • ワイヤ/ケーブルのタイプ ディスクリート ワイヤ
  • ワイヤ/ケーブル構成 より線
  • 接続容量 単一
  • 完全絶縁 いいえ
  • めっき材質 ニッケル前めっき
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 端子のタイプ リセプタクル
  • 端子の向き ストレート
  • Barrel Type Open
  • 端子のベース材質
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • ワイヤ絶縁サポート あり
  • 引き抜き力 40
  • 引き抜き力 4.1
  • 嵌合保持のタイプ へこみ
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .51
  • タブ幅 6.35
  • タブ厚 .81
  • 使用可能なワイヤ絶縁直径の許容範囲 1.4 – 2.16
  • リセプタクル ストック厚 .41
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) 2.16
  • 全長 19
  • 使用温度範囲 250
  • UL 定格 認定済み
  • 実装方法 リール
  • パッケージ数量 5000
  • コメント ロック ランス付きです。