低挿入力、強固な接続。

E-Spring Contact レセプタクルは小さなエネルギーで挿入できるものの、強固な接続が可能です。

E-Spring Contact レセプタクルは、大量生産用途における低挿入力レセプタクルのソリューションとなります。 家電用途の高品質要件に対応できるように設計されています。簡単な挿入、強固な端子部に加えて、作業員の労力を最小限に節約できるなど、お客様の利益が向上します。二重スイング スプリング設計により、挿入に必要な力が減少するため、挿入がより簡単になります。製品形状は、過大応力および間違った位置への挿入に耐えられるように設計されています。洗濯機および冷蔵庫から冷凍庫、エアコンおよび調理機器に至る多数の用途分野に適しています。 

ストレート リセプタクル 6.3 mm

.250 シリーズ

ワイ


許容

範囲
mm2

絶縁

直径
(mm)

タブ

(mm)

材質


厚さ

材質
および
仕上げ
型番

0.3-0.8

2.3-3.3

0.8

0.4

真鍮

336074-1

真鍮スズめっき

336074-3

0.5-1.5

2.36-3.3

0.8

0.4

真鍮

336075-1

真鍮スズめっき

3369075-3

鋼ニッケルめっき

336075-5


1.0-2.5


3.0-4.3


0.8


0.4

真鍮

336076-1

真鍮スズめっき

336076-3

鋼ニッケルめっき

336076-5

特徴

  • 6.35 x 0.8mm タブ用
  • 低挿入力
  • タブは嵌合プロセスの終端で停止します
  • スズおよびニッケルめっき製品をご用意

優位点

  • 挿入が容易
  • スイング スプリングにより挿入が簡単になり、労力 (作業) はほぼ不要です。
  • 自動プロセスに適した設計および形状
  • 強靭な端子
  • 製品形状は、ケーブルの過大応力および間違った位置への挿入に耐えられるように設計されています。
  • 作業者の労力の最小化
  • 挿入力は挿入軌道の小さな部分にのみ生じます

用途

  • 洗濯機、食洗機
  • 冷蔵庫、冷凍庫
  • 調理機器、ホットプレート、オーブン
  • 小型家電
  • 自動販売機およびゲーム機

E-SPRING CONTACT は商標です