CLOSE X

CMA 計算機

次の計算機を使うと、サーキュラー ミル エリア (CMA) の測定値が簡単にわかります。これにより、正しいサイズの圧着ソリューションを選ぶことができます。

サーキュラー ミル エリア (CMA) 計算機
?

選択ツールの使い方がわからない場合、またはお客様の要件に適したソリューションを見つける上でヘルプが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

電話または電子メール

ライブ チャット

リード ワイヤをお使いですか?

お客様のサーキュラー ミル エリア (CMA):0.

マグネット ワイヤ結線選択ガイド

TE のマグネット ワイヤ結線用製品のラインナップは、効率的な接続を実現するための選択肢を提供します。TE では、モータ、ソレノイド、変圧器、コイルの結線をはじめとするさまざまなマグネット ワイヤ用途に対応する、お客様のニーズを満たすために設計されたソリューションを取り揃えています。

この選択ガイドでは、TE 製品群の中から、AWG 36 ~ 12 (直径 0.13 ~ 2.05 mm) のマグネット ワイヤ向け絶縁変位接続 (IDC) ソリューションおよび 300 ~ 22,000 CMA (0.1 ~ 10 mm²) のマグネット ワイヤ向け圧着ソリューションに対応する特定の製品についてご紹介します。AWG 4/0 (105 mm2) までの大径の絶縁被膜ワイヤについては、TE の COPALUM 端子およびスプライスをご検討ください。

以下の選択ツールを使用して、お客様の用途に関するいくつかの簡単な質問にお答えください。当社製品の中から最も評価の高いソリューションをご紹介します。

ステップ 1
?

選択ツールの使い方がわからない場合、またはお客様の要件に適したソリューションを見つける上でヘルプが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

電話または電子メール

ライブ チャット

適用工具

お客様の用途で使用されているワイヤのタイプをお選びください。

銅線、アルミニウム電線、またはその組み合わせを結線・接続するために設計された当社のマグネット ワイヤ端子およびスプライスは、OEM 環境に適した高スループットのソリューションを提供します。