鋸歯状圧着マグネット ワイヤ接点

AMPLIVAR 端子およびスプライスは、圧着バレルを備えたマグネット ワイヤ コネクタであり、鋭いエッジを持つセレーションでワイヤの被覆を除去することなくマグネット ワイヤの絶縁被膜を貫通します。この独自の圧着により、無はんだで気密性のある接続を実現し、熱による結線に関連する汚染物質、コールドはんだのポイント、溶接焼けおよびワイヤ脆化を回避できます。AMPLIVAR 製品は、高スループットの自動結線システムとの互換性があり、1 度の圧着で最大 3 本のマグネット ワイヤ (銅製またはアルミニウム製) と 1 本のリード ワイヤに対応します。リング トング、FASTON ストレート リセプタクル、FASTON フラグ リセプタクル、ステータ リセプタクルを含む、さまざまな形状の端子が用意されています。一般的な用途として、電気モータ、コンプレッサ、燃料ポンプ、パワー ツールなどがあります。

AMPLIVAR

製品特徴

セレーション数
5, 7, 9
入出力のタイプ スプライス圧着のみ、ピンソケット、FASTON タブ、リング トング、ステータ リセプタクル
ワイヤ サイズ (CMA / AWG) 100 - 22,000 / 29-11
スプライスのタイプ ピグテール、スルー
ワイヤの最大数
マグネット ワイヤ: 3 本
リード ワイヤ: 1 本
材料 / めっき ベース: ブラス、銅合金、りん青銅
めっき: スズ、金
ワイヤ径の最大比率 2:1 最大使用温度 (°C) 150
ワイヤのタイプ
マグネット ワイヤ (銅 / アルミニウム) およびより線リード ワイヤ 認証機関による認可
UL

注目の製品

AMPLIVAR ピグテール スプライス

同じ方向から接点に挿入される 2 本以上のワイヤの電気機械接続を実現します。セレーションは圧着バレルがオフセットです。

 

AMPLIVAR スルー スプライス

違う方向から接点に挿入される 2 本以上のワイヤの電気機械接続を実現します。セレーションは圧着バレルの中央に配置されています。

 

AMPLIVAR ステータ端子

AMPLIVAR 端子は、ステータ キャビティ保持バーブを備えた FASTON リセプタクルを特徴としています。リセプタクルは、鋸歯状バレルでモータ コイルのマグネット ワイヤを結線しつつ、モータ ステータ キャビティに適合するように設計されています。

 

AMPLIVAR リング端子

AMPLIVAR 端子には、配線をスタッドまたはねじ接続部に接合するように設計されたリング コンタクトが備わっています。

 

ストレート FASTON リセプタクル付き AMPLIVAR 端子

AMPLIVAR スプライスには、ストレート FASTON クイック ディスコネクトが組み合わせられているため、個別のより線端子接続やリード ワイヤが不要です。

 

電源スプライス

最大 6 本のマグネット ワイヤと 2 本の被覆除去済みリード ワイヤの結合部を結線するように設計されたスプライスです。スプライスには、マグネット ワイヤとリード ワイヤを圧着する前に分離して固定する 2 つのキャビティが含まれています。

電気モータ

無はんだ電気モータ ソリューション: TE 製マグネット ワイヤの製品ラインナップの汎用性を示すケース スタディ シリーズ