AMPOWER

AMPOWER 端子およびスプライス

端子およびスプライスは、鉄道、公共交通機関、送電、およびミリタリ機器の各市場における発電および配電に最適です。

TE Connectivity では、大型の電線およびリードに特化した高品質なソリューションを提供することで、最大限の伝導率および優れた機械的強度と電気特性を実現しています。 TE では、圧縮圧着という、生産初期から量産後期のクリンプまで完全に機械的で制御可能な信頼性の高い技術により、ほかの圧着手法では一般的な可変要素 (溶融温度、フラックス合成、封入ガス、酸化など) を排除しています。

AMPOWER ファミリの概要

 

 

  • 大型の電線およびリード向け
  • 発電および配電に最適
  • 端子の場合、幅広いより線銅線に対応 (6 AWG ~ 1000 MCM (13-507 mm2)) し、スプライスの場合、最大 1500 MCM (760 mm2) に対応
  • さまざまな端子およびスプライス オプションを用意
  • 高品質でシームレスな銅管で、最大の伝導率を発揮
  • アメリカ保険業者安全試験所のリストに掲載、ファイル番号 E12388、Spec 486
  • カナダ規格協会認証済み、ファイル番号 LR7189

 

 

AMPOWER の特長

  • 汎用性: 圧着時にはより線ですが、AMPOWER 端子またはスプライス バレルではほぼ均質物質になります
  • 強度: AMPOWER 端子には、その用途に適した、振動に対する高い強度と抵抗力があります
  • 経済性: AMPOWER 全製品の重要な特性の 1 つは、その低い設置コストです
  • 伝導率、耐腐食性、温度上昇
  • 検査のしやすさ: AMPOWER 端子およびスプライスのバレルには検査スロットが用意されています
  • 幅広いワイヤ サイズ: 端子の場合は 6 AWG ~ 1000 MCM (13 ~ 507 mm2)、スプライスの場合は最大 1500 (760mm2) に対応しています