産業機器向け圧着端子およびスプライス

高品質の結線

優れた性能と長期にわたる信頼性。TE は、UL 規格および MIL 規格に準拠した製品をはじめ、産業用途向けの幅広い端子およびスプライス製品群を提供しています。私どもTEはお客様にご満足いただけるよう、より優れた端子とその工具を提案してまいります。ご質問がある場合は、画面下のライブ チャットを通じてお問い合わせください。

お客様のニーズに合わせた、卓越したソリューション TE Connectivity は、数十年にわたる経験とエンジニアリングの専門知識によって、結線のニーズに応える無はんだソリューションをご提供できます。TE は、市場で最も多様な絶縁/非絶縁端子およびスプライスを、UL・CSA・軍用規格認定済みの最大107SQ( 4/0 AWG) の各種ワイヤ サイズで、多くのカスタマイズ オプションとともに提供しています。据え付け後 20 年にわたって使用され続けている数百万の AMP 端子およびスプライスは、設計と製造に生かされた厳しい試験の成果を示しています。

ソリストランド端子およびスプライス
ソリストランド端子およびスプライス
PIDG 端子およびスプライス
PIDG
端子およびスプライス
プラスティグリップ端子およびスプライス
プラスティグリップ端子およびスプライス

特長

  • 高い品質と信頼性
  • 固有のニーズに応える幅広いポートフォリオ
  • 比類ないカスタマイズ オプション - めっき、スタッド サイズ、曲げ角度
  • UL・CSA・軍用規格認定
  • 堅牢なツーリング オプション
  • 代理店在庫から即時入手可能
  • バラ端子またはテープとリール
  • オンサイト技術サポートによる安心のサポート
  • 高品質な圧着

適用工具

ハンド ツールから完全自動アプリケータにおよぶ当社のアプリケーション ツーリングは、業界標準に対応する圧着接続の一貫性を達成します。また、当社の流通サービス モデルには、必要なときに必要な場所に製品をお届けできるサービス エリア、規模、在庫状況を備えています。あらゆるツーリング ソリューションは、オンサイト サポート、専門家による取り付け、トレーニング、予防メンテナンスを提供して作業効率を最大限に高めるフィールド エンジニアリング サービス チームによってサポートされています。 

UL

UL/CSA 承認

MIL

軍用規格承認

600V

動作電圧

定評ある端子・工具ソリューションにより、お客様に完全なパッケージをご提供します。
Stephen Jones,
Global Product Manager、TE Connectivity