トラフィック センサ

トラフィック センサ

TE は、Weigh-In-Motion、速度および車種/カウント用途向けの完全なソリューションおよび設置サポートを提供しています。

道路交通監視。 当社独自の PVDF (圧電) ケーブルで作られた RoadTrax Brass Linguini (BL) 車軸センサは、Weigh-In-Motion、速度および赤信号カメラ、車種およびカウントなどの動的な用途に適しています。Brass Linguini (BL) 車軸センサは、速度および分類の正確さ、堅牢性、低コスト、設置しやすさを実現しており、優れた SN 比を提供します。

 

 

北米および南米でも、Sensor Line 光ファイバ車軸センサを提供しています。通行料金用途に適しており、Sensor Line では正確性と信頼性を向上させるために、接点閉鎖ではなく光ファイバ光学ベース技術を使用しています。Sensor Line センサは、静的または動的用途 (速度ゼロから高速道路速度) に使用できます。センサは既存のシステムと互換性があり、ほとんどの気候条件で容易に設置できるように、交換可能なトレドル形式で提供されます。

圧電トラフィック センサ

Roadtrax BL トラフィック センサは、路面または路面下に常設または一時的に取り付けて、トラフィック データを収集します。センサ独自の構造により、道路のプロフィールに適合するように、柔軟な形式で道路に直接取り付けることができます。

RoadTrax BL ピエゾ センサ
RoadTrax BL ピエゾ センサ

光ファイバ トラフィック センサ

北米および南米

TE Connectivity (TE) は、さまざまな光ファイバ トラフィック センサに関するソリューションを提供します。PUR 光ファイバ車軸センサは、アスファルトまたはコンクリート製の道路への取り付け用、または接点閉鎖トレドル ストリップの直接交換品として用意されています。EZ Treadle センサ ラインは、TE の光ファイバ車軸センサの最も耐久性の高いバージョンであり、ポリマ フレームに取り付けられます。  また、光ファイバ トレドルの操作に使用される光伝送アナライザ (OTA) ラインを提供しています。

MD220
MD220
EZ Treadle
EZ Treadle
MA110
MA110
SPZ 光ファイバ トラフィック センサ
SPZ 光ファイバ トラフィック センサ