熱電対列

熱電対列赤外線 (IR) センサ

TE Connectivity (TE) の熱電対列赤外線センサは、信頼性の高い非接触式温度測定ソリューションを提供します。

熱電対列赤外線 (IR) センサ。 熱電対列は、対象物の赤外線 (IR) エネルギを測定することにより、離れた場所から温度を計測します。温度が高いほど、IR エネルギの放出量は大きくなります。熱電対列のセンシング素子は、複数の小さなサーモカップルとしてシリコン チップ上に構成され、エネルギを吸収して出力信号を生成します。パッケージ設計には補償の参照となる基準センサが盛り込まれています。  

温度センサ - TS105-10L5 5mm 熱電対列
TS105-10L5
TS305-10C50 熱電対列
TS305-10C50
温度センサ - TS305-11C55
TS305-11C55
温度センサ - TS318-11C55
TS318-11C55

標準およびカスタムの熱電対列センサをご用意いたします。 熱電対列赤外線 (IR) 非接触式温度測定センサは、産業用パイロメータから温度調節装置や医療機器まで、さまざまなレンズおよびフィルタと組み合わせて多用途に使用することができます。センサに応じて、出力信号は標準の抵抗出力や、アナログまたはデジタルの出力信号のパッケージがご利用いただけます。密閉シール済みハウジング、ステンレススチール ハウジング、IC パッケージおよびコネクタなど、さまざまなセンサ パッケージを使用できます。カスタムのサーモカップル赤外線センサもご用意いたします。