製品
AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST43LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST44LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4520 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT フラッシュ
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 15 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4530 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング なし
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 PTFE
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 30 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
ストーリー
沖合掘削装置

用途

SIL2 定格圧力トランスミッタ

SIL (安全度水準) 認証は IEC 61508 規格に適合しています。

SIL のプロセスと評価は、システムの不具合検知とシステム メンテナンスを簡潔にします。 TE では、IEC 61508 要件に適合する出力信号 4 ~ 20 mA のさまざまな製品を用意しています。 SIL2 デバイスは従来、ダウンストリームの石油・ガスや化学プロセス産業で使われていますが、安全性と信頼性の要件を満たしていることを確認するために、アップストリーム用途においてもその重要性が増しています。認証が義務付けられるモデルの末尾には接尾語が追加されます。たとえば、標準危険区域および SIL2 の接尾語は "-SL;" です (AST4600A05000P4U1000-SL など)。SIL2 および ASME B31.3 が義務付けられる場合、接尾語は "-Y です。" 

沖合掘削装置

用途

SIL2 定格圧力トランスミッタ

SIL (安全度水準) 認証は IEC 61508 規格に適合しています。

SIL のプロセスと評価は、システムの不具合検知とシステム メンテナンスを簡潔にします。 TE では、IEC 61508 要件に適合する出力信号 4 ~ 20 mA のさまざまな製品を用意しています。 SIL2 デバイスは従来、ダウンストリームの石油・ガスや化学プロセス産業で使われていますが、安全性と信頼性の要件を満たしていることを確認するために、アップストリーム用途においてもその重要性が増しています。認証が義務付けられるモデルの末尾には接尾語が追加されます。たとえば、標準危険区域および SIL2 の接尾語は "-SL;" です (AST4600A05000P4U1000-SL など)。SIL2 および ASME B31.3 が義務付けられる場合、接尾語は "-Y です。" 

AST4300 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST43LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 非発燃性圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 4 ピン Mini-Fast
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4400 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST4401 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 25 から 20000 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)
AST44LP 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 本質的に安全な圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 6 ピン Bendix PT06A
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 15 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション SIL2
AST4500/4510 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 10 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 100 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4520 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT フラッシュ
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 316L
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 15 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4530 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 液面圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング なし
  • 電気接続 電線管 25 フィート
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 PTFE
  • 使用温度 -40 – 80
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 2 から 30 psi
  • 出力/スパン 0.5 – 4.5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション カスタム ケーブル長
AST4600 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ 防爆型圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 電線管 2 m リード
  • 供給電圧 10 – 28
  • ポートの材質 17-4PH
  • 使用温度 -40 – 85
  • 過圧 2X、最小
  • 圧力範囲 0 ~ 1 から 20000 psi
  • 出力/スパン 1 – 5 V
  • 精度 ±.25% FSO
  • オプション ASME B31.3 (CRN)