回転変位の測定

回転ポテンショメータ (角度センサと呼ばれることもあります) は回転位置センサの一種で、回転するシャフトまたは物体の位置フィードバック信号を提供します。TE Connectivity (TE) のセンサは、標準オプションに加えて、お客様の設計ニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションとして提供することもできます。

製品の特長:

TE の回転ポテンショメータ製品群の機能
  • 回転ポテンショメータの標準設計またはカスタム パッケージ
  • 0 ~ 10 V や 4 ~ 20 mA などのアナログ出力
  • CAN J1939 や DeviceNet 2.0 を含むデジタル出力
  • 幅広い検知角度
  • 最小で直径 0.5 インチのパッケージ
  • 耐候性のケーブルとコネクタのオプション

0.15%

非線形性

0.5"

最小のハウジング直径

0.125

mm、標準構成の最小シャフト直径