線形変位センサ

線形変位センサ

TE Connectivity (TE) は高性能の防水線形ポテンショメーターを短納期で提供しています。

製品の特長:

TE の線形ポテンショメータのポートフォリオが備える各種機能
  • 小型設計
  • 最大測定範囲 30" (750 mm) の産業パッケージ
  • 供給電圧 DC 25 ~ 48 V
  • 環境から密閉されており、高寿命に設計されたワイパー/エレメントを備えています
  • 取り付けやすく長持ちするように、ロッドエンド ベアリングを介して取り付けます
  • 車両の試験、自動車レース用計器、構造および建築の試験、ロボットを含め、さまざまな用途で使用できるよう設計されています

302°F

利用可能な最高使用温度は 302°F (150°C) です

48

最大入力電圧 (VDC)

IP65

IP65ハウジングで利用可能な標準設計

  1. Formula E 位置センサ (英語)

TE Connectivity (TE) と Andretti Autosport とのパートナーシップは、Formula E カー上のロゴにとどまるものではありません。Andretti チームが、リア サスペンション上に設置した MLP シリーズ ミニチュア線形ポテンショメーターを車内で使用する方法をご覧ください。